TUSB214-Q1 (正在供货)

汽车类 USB 2.0 高速信号调节器

汽车类 USB 2.0 高速信号调节器 - TUSB214-Q1
 

描述

TUSB214-Q1 是一款 USB 高速 (HS) 信号调节器,专为补偿传输通道中的 ISI 信号损失而设计。

TUSB214-Q1 采用了对 USB 低速 (LS) 和全速 (FS) 信号无感知的设计,该设计正在申请专利。LS 和 FS 信号特征不受 TUSB214-Q1 的影响,但该器件会对 HS 信号进行补偿。

借助可编程信号交流升压和直流升压,可精调器件性能,从而优化连接器上的高速信号。这有助于通过 USB 高速电气合规性测试。

此外,TUSB214-Q1 符合 USB On-The-Go (OTG) 和电池充电 (BC) 协议。TUSB214-Q1 配有 BC1.2 充电下行端口 (CDP) 控制器,可用于 USB 主机或集线器不支持此类协议的 应用 。

特性

  • 特性 要求:
    • 器件温度等级 2 级:环境工作温度范围为 –40°C 至 105°C
    • 器件 HBM 分类等级 H1C
    • 器件 CDM 分类等级 C3
  • 与 USB 2.0、OTG 2.0 和 BC 1.2 兼容
  • 引脚搭接或可通过 I2C 进行配置
  • BC1.2 充电下行端口 (CDP) 控制器
  • 支持 LS、FS 和 HS 信号传输
  • 超低 USB 断开和关断功耗
  • 在高损耗应用中通过菊花链设备实现可选信号 增益
  • D1P/M 和 D2P/M 可互换且主机/设备不可知
  • 支持长达 5 米的通道前或 2 米的通道后电缆长度
    • 通过外部下拉电阻器实现四种可选交流升压设置
    • 直流升压与交流升压,可实现最佳信号完整性

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 USB 重定时器、转接驱动器和 USB/MHL 开关

 
Device Type
Number of Channels (#)
Configuration
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Input/Ouput Voltage (Min) (V)
Input/Ouput Voltage (Max) (V)
ICC (Max) (uA)
Bandwidth (MHz)
ESD HBM (Typ) (kV)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TUSB214-Q1 TUSB212-Q1 TUSB213-Q1 TUSB215-Q1
Redriver    Redriver    Redriver    Redriver   
1    1    1    1   
USB 2.0 Single-channel    USB 2.0 Single-channel    USB 2.0 Single-channel    USB 2.0 Single-channel   
3.0    3.0    4.4    4.4   
3.6    3.6    5.5    5.5   
0    0    0    0   
3.6    3.6    3.6    3.6   
30mA    30mA    30mA    30mA   
240    240    240    240   
2    2    2    2   
Selectable DC Boost
CDP Support   
Selectable DC Boost    Selectable DC Boost    Selectable DC Boost
CDP Support   
Automotive    Automotive    Automotive    Automotive   
-40 to 105    -40 to 105    -40 to 105    -40 to 105   
X2QFN    X2QFN    VQFN    VQFN   
12X2QFN: 3 mm2: 1.6 x 1.6(X2QFN)    12X2QFN: 3 mm2: 1.6 x 1.6(X2QFN)    14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)    14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)   
12X2QFN    12X2QFN    14VQFN    14VQFN   

其它合格版本 TUSB214-Q1

版本 器件型号 定义
目录 TUSB214 TI 的标准目录产品