TUSB213-Q1 (正在供货)

汽车类 USB 2.0 高速信号调节器

汽车类 USB 2.0 高速信号调节器 - TUSB213-Q1
 

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
USB 2.0 高速信号调节器评估模块 TUSB213EVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

具有充电功能和增强型数据路径性能的汽车无源媒体集线器参考设计

此汽车参考设计展示了一种用于实现需要进行数据传输的媒体端口的独特方法。此设计能够通过 15W USB Type-C™ 端口支持 USB 2.0。通过利用包含符合 AEC-Q100 标准且经过 CISPR-25 5 类测试的模拟集成电路 (IC (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真