主页 接口 USB IC USB 转接驱动器和多路复用器

TUSB212

正在供货

具有直流升压功能的 USB 2.0 高速信号调节器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TUSB216 正在供货 具有 DCP 和 CDP 控制器的 USB 2.0 高速信号调节器 Third generation commercial option
TUSB216I 正在供货 具有 BC 1.2 控制器的 USB 2.0 高速信号调节器 Third generation industrial option

产品详情

Type Redriver Function USB 2.0 USB speed (MBits) 480 Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration USB 2.0 Single-channel Features USB 2.0 Redriver with 4 Meter Cable Redriving Strength Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply current (max) (µA) 30000 ESD HBM (typ) (kV) 2 Bandwidth (MHz) 240
Type Redriver Function USB 2.0 USB speed (MBits) 480 Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration USB 2.0 Single-channel Features USB 2.0 Redriver with 4 Meter Cable Redriving Strength Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply current (max) (µA) 30000 ESD HBM (typ) (kV) 2 Bandwidth (MHz) 240
X2QFN (RWB) 12 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 与 USB 2.0、OTG 2.0 和 BC 1.2 兼容
  • 引脚搭接或可通过 I2C 进行配置
  • 支持 LS、FS 和 HS 信号传输
  • 超低 USB 断开和关断功耗
  • 在高损耗应用中通过菊花链设备实现可选信号 增益
  • D1P/M 和 D2P/M 可互换且主机/设备不可知
  • 支持长达 5 米的通道前或 2 米的通道后电缆长度
    • 通过外部下拉电阻器实现四种可选交流升压设置
    • 直流升压与交流升压,可实现最佳信号完整性
  • 与 USB 2.0、OTG 2.0 和 BC 1.2 兼容
  • 引脚搭接或可通过 I2C 进行配置
  • 支持 LS、FS 和 HS 信号传输
  • 超低 USB 断开和关断功耗
  • 在高损耗应用中通过菊花链设备实现可选信号 增益
  • D1P/M 和 D2P/M 可互换且主机/设备不可知
  • 支持长达 5 米的通道前或 2 米的通道后电缆长度
    • 通过外部下拉电阻器实现四种可选交流升压设置
    • 直流升压与交流升压,可实现最佳信号完整性

TUSB212 是一款 USB 高速 (HS) 信号调节器,专为补偿传输通道中的 ISI 信号损失而设计。

TUSB212 采用了对 USB 低速 (LS) 和全速 (FS) 信号无感知的设计,该设计正在申请专利。LS 和 FS 信号特征不受 TUSB212 的影响,但该器件会对 HS 信号进行补偿。

借助可编程信号交流升压和直流升压,可精调器件性能,从而优化连接器上的高速信号。这有助于通过 USB 高速电气合规性测试。

此外,TUSB212 符合 USB On-The-Go (OTG) 和电池充电 (BC) 协议。

TUSB212 是一款 USB 高速 (HS) 信号调节器,专为补偿传输通道中的 ISI 信号损失而设计。

TUSB212 采用了对 USB 低速 (LS) 和全速 (FS) 信号无感知的设计,该设计正在申请专利。LS 和 FS 信号特征不受 TUSB212 的影响,但该器件会对 HS 信号进行补偿。

借助可编程信号交流升压和直流升压,可精调器件性能,从而优化连接器上的高速信号。这有助于通过 USB 高速电气合规性测试。

此外,TUSB212 符合 USB On-The-Go (OTG) 和电池充电 (BC) 协议。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TUSB211 正在供货 USB 2.0 480Mbps 高速信号调节器 First generation with no DC boost
TUSB214 正在供货 具有直流升压和集成式 CDP 的 USB 2.0 高速信号调节器 Second generation with a shorter cable application
TUSB217A 正在供货 具有 DCP 和 CDP 控制器的 USB 2.0 高速信号调节器 Third generation commercial option with boost

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TUSB212 USB 2.0 高速信号调节器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 2月 2日
应用手册 TUSB21xx High-Speed Signal Quality Test Modes PDF | HTML 2022年 8月 8日
用户指南 TUSB211 to TUSB216I Transition Guide PDF | HTML 2021年 5月 25日
应用手册 Solving Signal Integrity Challenges with USB2 Redrivers 2019年 4月 23日
应用手册 High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs 2018年 6月 14日
应用手册 TUSB2XX implementation guide 2018年 5月 29日
应用手册 TUSB212 Schematic Checklist 2018年 4月 16日
技术文章 How to select the right USB Type-C™ signal switches PDF | HTML 2018年 3月 20日
应用手册 TUSB211 to TUSB212 Changes 2017年 9月 18日
白皮书 Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers 2017年 8月 21日
用户指南 TUSB212 Evaluation Module 2017年 8月 8日
技术文章 How to deliver clean USB Type-C™ signals PDF | HTML 2017年 8月 7日
技术文章 How USB will enable the future of automotive infotainment PDF | HTML 2015年 10月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TUSB1044RNQEVM — 高达 10G 的 USB Type-C 交替模式转接驱动器评估模块

TUSB1044 是一款支持高达 10Gbps 的数据速率的 USB Type-C 交替模式转接驱动器开关。该协议无关线性转接驱动器能够支持 USB Type-C 交替模式接口(包括 DisplayPort)。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TUSB212EVM — USB 2.0 高速信号调节器评估模块

TUSB212 是一款 USB 高速信号调节器,设计用于补偿传输通道中的 ISI 信号损失。设计用作 USB 主机和 USB 器件之间的介质连接。EVM 接口包括 USB 3.1 A 型插座和 USB 3.1 B 型插座。
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
X2QFN (RWB) 12 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频