TUSB212
- 与 USB 2.0、OTG 2.0 和 BC 1.2 兼容
- 引脚搭接或可通过 I2C 进行配置
- 支持 LS、FS 和 HS 信号传输
- 超低 USB 断开和关断功耗
- 在高损耗应用中通过菊花链设备实现可选信号 增益
- D1P/M 和 D2P/M 可互换且主机/设备不可知
- 支持长达 5 米的通道前或 2 米的通道后电缆长度
- 通过外部下拉电阻器实现四种可选交流升压设置
- 直流升压与交流升压,可实现最佳信号完整性
TUSB212 是一款 USB 高速 (HS) 信号调节器,专为补偿传输通道中的 ISI 信号损失而设计。
TUSB212 采用了对 USB 低速 (LS) 和全速 (FS) 信号无感知的设计,该设计正在申请专利。LS 和 FS 信号特征不受 TUSB212 的影响,但该器件会对 HS 信号进行补偿。
借助可编程信号交流升压和直流升压,可精调器件性能,从而优化连接器上的高速信号。这有助于通过 USB 高速电气合规性测试。
此外,TUSB212 符合 USB On-The-Go (OTG) 和电池充电 (BC) 协议。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TUSB212 USB 2.0 高速信号调节器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 2月 2日 |
应用手册 | TUSB21xx High-Speed Signal Quality Test Modes | PDF | HTML | 2022年 8月 8日 | |||
用户指南 | TUSB211 to TUSB216I Transition Guide | PDF | HTML | 2021年 5月 25日 | |||
应用手册 | Solving Signal Integrity Challenges with USB2 Redrivers | 2019年 4月 23日 | ||||
应用手册 | High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs | 2018年 6月 14日 | ||||
应用手册 | TUSB2XX implementation guide | 2018年 5月 29日 | ||||
应用手册 | TUSB212 Schematic Checklist | 2018年 4月 16日 | ||||
技术文章 | How to select the right USB Type-C™ signal switches | PDF | HTML | 2018年 3月 20日 | |||
应用手册 | TUSB211 to TUSB212 Changes | 2017年 9月 18日 | ||||
白皮书 | Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers | 2017年 8月 21日 | ||||
用户指南 | TUSB212 Evaluation Module | 2017年 8月 8日 | ||||
技术文章 | How to deliver clean USB Type-C™ signals | PDF | HTML | 2017年 8月 7日 | |||
技术文章 | How USB will enable the future of automotive infotainment | PDF | HTML | 2015年 10月 8日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TUSB1044RNQEVM — 高达 10G 的 USB Type-C 交替模式转接驱动器评估模块
TUSB1044 是一款支持高达 10Gbps 的数据速率的 USB Type-C 交替模式转接驱动器开关。该协议无关线性转接驱动器能够支持 USB Type-C 交替模式接口(包括 DisplayPort)。
用户指南: PDF
评估板
TUSB212EVM — USB 2.0 高速信号调节器评估模块
TUSB212 是一款 USB 高速信号调节器,设计用于补偿传输通道中的 ISI 信号损失。设计用作 USB 主机和 USB 器件之间的介质连接。EVM 接口包括 USB 3.1 A 型插座和 USB 3.1 B 型插座。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
X2QFN (RWB) | 12 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。