TUSB211
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
USB 2.0 高速信号调节器

 

设计套件与评估板 (6)

培训内容 型号 类型
***占位符*** TUSB542EVM 评估模块和开发板
HD3SS3220 具有超高速 2:1 MUX 的 Type-C 上行端口控制器评估模块 3220UFP-DGLEVM 评估模块和开发板
TUSB211RPTREVM 评估模块 TUSB211RPTREVM 评估模块和开发板
USB 2.0 和 USB 3.0 转接驱动器评估模块 USB-REDRIVER-EVM 评估模块和开发板
具有 SuperSpeed 2:1 多路复用器的 HD3SS3220 Type-C 下行端口控制器评估模块 3220DFP-DGLEVM 评估模块和开发板
可补偿传输通道 ISI 信号的 TUSB211 高速信号调节器 EVM TUSB211PICO-EVM 评估模块和开发板

参考设计

具有 UFP 控制器的 USB Type-C 插头转 USB Type-A 插座 SS(超高速)MUX 参考设计

The TIDA-00891 is designed to evaluate HD3SS3220 devices for UFP implementations. This reference design can also be used as a hardware reference design for any implementation using the HD3SS3220 with a USB-C™ connector.  Reference design files can be provided upon request to aid PCB (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真