TUSB211
- 与 USB 2.0、OTG 2.0 和 BC 1.2 兼容
- 支持低速 (LS)、全速 (FS) 和高速 (HS) 信号传输
- 3.3V 单电源供电运行时的功耗为 55mW(典型值)
- 可通过外部下拉电阻选择信号增益
- 不会损坏 DP 和 DM 走线
- 可扩展解决方案 - 用于高损耗应用的 菊花链器件
- 紧凑型 1.6mm x 1.6mm QFN 封装
TUSB211 是一款 USB 高速 (HS) 信号调节器,专为补偿传输通道中的 ISI 信号损失而设计。
该器件采用了对 USB 低速 (LS) 和全速 (FS) 信号无感知的设计,该设计正在申请专利。LS 和 FS 信号特征不受 TUSB211 的影响。该器件只能对 HS 信号进行补偿。
该器件具有可编程的信号增益,可精调器件性能,从而对连接器上的高速信号进行优化。这对于通过 USB 高速电气兼容性测试很有帮助。
TUSB211 的封装不会损坏 DP/DM 信号路径的连续性。这样一来,便可以针对完整 USB 通道实现零风险系统设计。
此外,TUSB211 符合 USB On-The-Go (OTG) 和电池充电 (BC) 协议。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TUSB211 USB 2.0 高速信号调节器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2017年 10月 16日 |
应用手册 | 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 1月 23日 | |
EVM 用户指南 | TUSB211RPTR 评估模块 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 9日 | |
应用手册 | TUSB21xx High-Speed Signal Quality Test Modes | PDF | HTML | 2022年 8月 8日 | |||
用户指南 | TUSB211 to TUSB216I Transition Guide | PDF | HTML | 2021年 5月 25日 | |||
应用手册 | High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs | 2018年 6月 14日 | ||||
应用手册 | TUSB2XX implementation guide | 2018年 5月 29日 | ||||
应用手册 | TUSB211 Schematic Checklist | 2018年 4月 9日 | ||||
应用手册 | TUSB211 to TUSB212 Changes | 2017年 9月 18日 | ||||
白皮书 | Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers | 2017年 8月 21日 | ||||
技术文章 | How to deliver clean USB Type-C™ signals | PDF | HTML | 2017年 8月 7日 | |||
EVM 用户指南 | TUSB211 PICO Evaluation Module User's Guide | 2016年 5月 24日 | ||||
技术文章 | How USB will enable the future of automotive infotainment | PDF | HTML | 2015年 10月 8日 | |||
EVM 用户指南 | TUSB211EVM Users Guide (Rev. B) | 2015年 7月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
3220DFP-DGLEVM — 具有 SuperSpeed 2:1 多路复用器的 HD3SS3220 Type-C 下行端口控制器评估模块
The HD3SS3220 DFP Dongle EVM is designed to evaluate HD3SS3220 devices for DFP implementations. This EVM can also be used as a hardware reference design for any implementation using the HD3SS3220 with a USB-C connector.
用户指南: PDF
评估板
3220UFP-DGLEVM — HD3SS3220 具有超高速 2:1 MUX 的 Type-C 上行端口控制器评估模块
HD3SS3220 UFP 软件狗 EVM 旨在评估用于 UFP 实现的 HD3SS3220 器件。此 EVM 还可用作将 HD3SS3220 与 USB-C™ 连接器结合使用的任何实施方案的硬件参考设计。
用户指南: PDF
评估板
TUSB211PICO-EVM — 可补偿传输通道 ISI 信号的 TUSB211 高速信号调节器 EVM
TUSB211PICO-EVM 专为提供在没有 TUSB211 空间的现有板上演示 TUSB211 信号调节功能的简单方法而设计。该 EVM 已经过预先配置,可使用从 EVM 焊接到迹线或连接器引脚的导线轻松连接 DP 和 DM 信号(可能在连接器上)。TUSB211 Pico EVM 由 VBUS 或外部 3.3V 电源(都通过该 EVM 上的接头连接)供电。
用户指南: PDF
评估板
TUSB542EVM — TUSB542 USB Type-C 5Gbps 转接驱动器 2:1 多路复用器评估模块
The TUSB542EVM is a dual channel USB 3.0 SuperSpeed re-driver supporting systems with Type-C connectors. The device complies with USB 3.1 spec revision 1.0 (Gen I), supporting electrical idle condition and low frequency periodic signals (LFPS) for USB power management modes.
用户指南: PDF
评估板
USB-REDRIVER-EVM — USB 2.0 和 USB 3.0 转接驱动器评估模块
此 USB 2.0、USB 3.0 转接驱动器软件狗设计直接连接至主机 USB 端口,将高速或 SuperSpeed 信号转接至下游端口,实现与 SuperSpeed 或高速器件的长电缆连接。该软件狗由主机提供的 VBUS 引脚供电,并将 VBUS 传递至下游端口,以便为连接的器件供电。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-00891 — 具有 UFP 控制器的 USB Type-C 插头转 USB Type-A 插座 SS(超高速)MUX 参考设计
TIDA-00891 旨在评估用于 UFP 实施方案的 HD3SS3220 器件。此参考设计还可作为将 HD3SS3220 与 USB-C™ 连接器结合使用的任何实施方案的硬件参考设计。可根据要求提供参考设计文件来协助进行采用 HD3SS3220 的 PCB 设计。此设计提供布局文件来引导您通过布线/位置规则示意图实施 TUSB321A。此参考设计提供板载 USB Type-A 插头来连接传统 USB 系统。请注意,此参考设计可能包含用于评估而不适用于生产的测试组件。
参考设计
TIDA-00890 — 具有 DFP 控制器的 USB Type-A 插头转 USB Type-C 插座 SS(超高速)MUX 参考设计
TIDA-00890 软件狗旨在评估用于 DFP 实施方案的 HD3SS3220 器件。此参考设计还可作为将 HD3SS3220 与 USB-C™ 连接器结合使用的任何实施方案的硬件参考设计。此设计提供布局文件来引导您通过布线/位置规则示意图实施 TUSB321A HD3SS3220。此参考设计提供板载 USB Type-A 插头来连接到传统 USB 系统。请注意,此设计可能包含用于评估而不适用于生产的测试组件。
参考设计
TIDA-00728 — 前端口 USB Type-C 扩展器参考设计
前端口 Type-C 扩展器参考设计连接到内部主板 USB3.0 连接器,并为远程部署的前端口 Type-C 连接器提供针对高速和超高速信号的信号调节。此模块在内部 USB 主板连接器上实现两个全功能 USB Type-C 连接器。
参考设计
TIDA-00625 — USB 2.0、USB 3.0 转接驱动器软件狗参考设计
此 USB 2.0、USB 3.0 转接驱动器软件狗设计直接连接至主机 USB 端口,将高速或 SuperSpeed 信号转接至下游端口,实现与 SuperSpeed 或高速器件的长电缆连接。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
X2QFN (RWB) | 12 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。