TUSB1211
- USB2.0 物理层(PHY) 收发器芯片,可通过ULPI 引脚接口连接USB 控制器,其完全符合:
- 通用串行总线规范2.0 版
- USB 2.0 规范移动附录1.3 版
- UTMI+ 低引脚接口(ULPI) 规范1.1 版
- DP/DM 线路外部组件补偿(专利号US7965100 B1)
- 连接主机、外设和OTG 器件内核的接口;针对便携 式器件或具有内置USB OTG 器件内核的系统ASIC 进行了优化
- 完整的USB OTG 物理前端
- USB 电池充电器检测特性
- SOF 引脚具有USB HS 起始帧时钟输出特性,可用 于同步其他支持USB 数据包流的应用(例如音频)
- ULPI 接口:
- 针对无端接50Ω 线路阻抗进行优化的I/O 接口 (1.8V)
- ULPI 时钟引脚(60 MHz) 可同时支持输入和输出 时钟配置
- 符合ULPI 标准的完全可编程寄存器集
- 全工业级工作温度范围:–40°C 至85°C
- 采用TFBGA36 焊球封装
TUSB1211 器件是一款USB2.0 收发器芯片,可通过ULPI 接口连接USB 控制器。该器件支持所有 USB2.0 数据速率(高速480Mbps、全速12Mbps 以及低速1.5Mbps),且兼容主机和外设模式。此 外,TUSB1211 还支持UART 模式及原有ULPI 串行模式。
TUSB1211 器件支持USB2.0 规范相关的OTG(1.3 版)可选附件,包括主机协商协议(HNP) 和会话请求 协议(SRP)。TUSB1211 还支持USB 电池充电规范版本1.1:在DP/DM 线路集成一个充电器检测模块来实 现感测和控制,在ID 线路集成ACA(辅助充电适配器)来实现检测和控制。
发送器中的DP/DM 外部组件补偿可对串联阻抗中的变化进行补偿,以匹配数据线路阻抗和接收器输入端阻 抗,限制数据反射,从而改善眼图。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TUSB1211 独立 USB 收发器芯片 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2017年 1月 27日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点