TUSB1210
- USB2.0 PHY 收发器芯片,可通过 ULPI 接口连接 USB 控制器,完全符合:
- 通用串行总线规范 2.0 版
- USB 2.0 规范移动附录 1.3 版
- UTMI+ 低引脚接口 (ULPI) 规范 1.1 版
- ULPI 12 引脚 SDR 接口
- DP/DM 线路外部元件补偿(专利号 US7965100 B1)
- 具有连接主机、外设和 OTG 器件内核的接口;针对便携式设备或具有内置 USB OTG 器件内核的系统 ASIC 进行了优化
- 完整的 USB OTG 物理前端,支持主机协商协议 (HNP) 和会话请求协议 (SRP)
- VBUS 过压保护电路系统可在 –2V 至 20V 的电压范围内保护 VBUS 引脚
- 内部 5V 短路保护功能,可防止 DP、DM 和 ID 引脚通过电缆短接至 VBUS 引脚
- ULPI 接口:
- I/O 接口 (1.8V) 针对无端接 50Ω 线路阻抗进行了优化
- ULPI 时钟引脚 (60MHz) 支持输入和输出时钟配置
- 符合 ULPI 标准的完全可编程寄存器集
- 完全工业级工作温度范围:–40°C 至 85°C
- 采用 32 引脚 Quad Flat No Lead [QFN (RHB)] 封装
TUSB1210 是一款 USB2.0 收发器芯片,可通过 ULPI 接口连接到 USB 控制器。该器件支持所有 USB2.0 数据速率(高速 480Mbps、全速 12Mbps 以及低速 1.5Mbps),且兼容主机和外设模式。该器件还支持 UART 模式和传统的 ULPI 串行模式。TUSB1210 还支持 USB2.0 规范的 OTG(1.3 版)可选附录,包括 HNP 和 SRP。
发送器中的 DP/DM 外部元件补偿可对串联阻抗中的变化进行补偿,以匹配数据线路阻抗和接收器输入端阻抗,限制数据反射,从而改善眼图。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TUSB1210 独立 USB 收发器硅芯片 数据表 (Rev. J) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2021年 9月 16日 |
* | 勘误表 | TUSB1210 Errata | 2011年 1月 20日 | |||
白皮书 | A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 3月 25日 | |||
白皮书 | USB Type-C 和电力输送应用和要求入门 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 2月 4日 | ||
EVM 用户指南 | TUSB1210 EVM User's Guide | 2014年 9月 17日 | ||||
应用手册 | TUSB121x USB2.0 Board Guidelines | 2011年 10月 13日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TUSB1210EVM — TUSB1210 DP/DM 线路外部组件补偿、Vbus 过压保护电路 EVM
TUSB1210EVM 可实现具有 ULPI 接口的 USB PHY。它可支持主机、器件和 OTG 模式,并在 ULPI 接口处提供 +1.8V 的输出电压支持。此 EVM 还可用作任何 TUSB1210 实施方案的硬件参考设计。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。