TUSB1210-Q1
- 具有符合 AEC-Q100 标准的以下结果:
- 温度等级 3:-40°C 至 85°C
- 人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 1C
- 充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- USB2.0 物理层 (PHY) 收发器芯片,可通过 ULPI 12 引脚接口连接 USB 控制器,其完全符合:
- 2.0 版
- 1.3 版
- 1.1 版
- DP/DM 线路外部组件补偿(专利号 US7965100 B1)
- 连接主机、外设和 OTG 器件内核的接口;针对便携式器件或具有内置 USB OTG 器件内核的系统 ASIC 进行了优化
- 完整的 USB OTG 物理前端支持主机协商协议 (HNP) 与会话请求协议 (SRP)
- ULPI 接口:
- I/O 接口 (1.8V) 针对无端接 50 Ω 线路阻抗进行了优化
- ULPI 时钟引脚 (60 MHz) 可同时支持输入和输出时钟配置
- 符合 ULPI 标准的完全可编程寄存器集
- 采用 32 引脚四方扁平无引线
[QFN (RHB)] 封装
应用范围
- 移动电话
- 平板电脑设备
- 台式机
- 便携式计算机
- 视频游戏控制台
- 便携式音乐播放器
All trademarks are the property of their respective owners.
TUSB1210-Q1 是一款 USB2.0 收发器芯片,可通过 ULPI 接口连接 USB 控制器。 支持所有 USB2.0 数据速率(高速 480Mbps、全速 12Mbps 以及低速 1.5Mbps),且兼容主机和外设模式。 此外,该器件还支持 UART 模式及原有 ULPI 串行模式。
TUSB1210-Q1 还支持 USB2.0 规范相关的 OTG(1.3 版)可选附件,包括主机协商协议 (HNP) 和会话请求协议 (SRP)。
发送器中的 DP/DM 外部组件补偿可对串联阻抗中的变化进行补偿,以匹配数据线路阻抗和接收器输入端阻抗,限制数据反射,从而改善眼图。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TUSB1210-Q1 独立 USB 收发器硅芯片 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2014年 11月 8日 |
EVM 用户指南 | TUSB1210 EVM User's Guide | 2014年 9月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。