TUSB1064
- USB Type-C™交叉点开关支持
- USB 3.1 第 2 代 + 2 条 DP 1.4 信道
- 4 条 DP 1.4 信道
- USB 3.1 第 2 代高达 10Gbps
- DisplayPort 1.4 高达 8.1Gbps (HBR3)
- c、d 和 e 引脚分配的 VESA DisplayPort™ 交替模式 UFP_D 转接驱动交叉点开关
- 超低功耗架构
- 具有高达 12dB 均衡功能的线性转接驱动器
- 透明呈现 DisplayPort 链路训练
- 自动 LFPS 去加重控制,满足 USB 3.1 认证要求
- 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
- 支持热插拔
- 工业级温度范围:–40ºC 至 +85ºC (TUSB1064I)
- 商业级温度范围:0ºC 至 70ºC (TUSB1064)
- 4mm x 6mm、0.4mm 间距 WQFN 封装
TUSB1064 是 VESA USB Type-C™交替模式转接驱动开关,对于上行端口(灌电流),支持高达 10Gbps 的 USB 3.1 数据传输速率以及高达 8.1Gbps 的 DisplayPort 1.4 数据传输速率。此器件以 USB Type-C 标准的 VESA DisplayPort 交替模式进行 UFP_D 引脚分配 C、D 和 E。
TUSB1064 提供有多个接收线性均衡级别,用于补偿由于线缆或电路板走线损耗产生的码间串扰 (ISI)。该器件由 3.3V 单电源供电运行,支持商业级温度范围和工业级温度范围。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TUSB1064USB TYPE-C™ DP 交替模式 10 Gbps 灌电流侧线性转接驱动器交叉点开关 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2019年 11月 26日 |
技术文章 | 6 key questions when designing for USB protocol interfaces | PDF | HTML | 2020年 7月 31日 | |||
白皮书 | USB3.x Linear Redriver Signal Conditioning Theory and Practical Tuning Method | 2018年 8月 1日 | ||||
应用手册 | TUSB1064 Configuration Guide | 2018年 7月 23日 | ||||
白皮书 | Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers | 2017年 8月 21日 | ||||
白皮书 | Alternate Mode for USB Type-C™: Going Beyond USB | 2016年 9月 26日 | ||||
白皮书 | Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C | 2015年 7月 10日 | ||||
白皮书 | Low-cost implementation of USB Type-C | 2015年 7月 7日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TUSB1064RNQEVM — USB Type-C™/VESA DP 交替模式转接驱动开关评估模块
The TUSB1064RNQEVM can be used with an Alternate Mode Type-C Source such as the TUSB1046 EVM and/or USB or DisplayPort Type-C Host system to evaluate the Type C implementation.
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RNQ) | 40 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。