主页 接口 USB IC USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TUSB1046A-DCI

正在供货

USB Type-C™ DP 交替模式 10Gbps 拉电流侧线性转接驱动器交叉点开关

产品详情

Function Type-C Type Active mux Alternate mode Yes External power-path control No Data role DFP USB speed (Mbps) 10000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Type-C Type Active mux Alternate mode Yes External power-path control No Data role DFP USB speed (Mbps) 10000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RNQ) 40 24 mm² 6 x 4
  • USB Type-C™交叉点开关支持
    • USB 3.1 SSP + 2 条 DisplayPort 信道
    • 4 条 DisplayPort™信道
  • USB 3.1 Gen 1/Gen 2 高达 10Gbps
  • DisplayPort 1.4 高达 8.1Gbps (HBR3)
  • VESA®支持 c、d、e 和 f 配置的 DisplayPort 交替模式 DFP 转接驱动交叉点开关
  • 超低功耗架构
  • 具有高达 14dB 均衡功能的线性转接驱动器
  • 透明呈现 DisplayPort 链路训练
  • 自动 LFPS 去加重控制,满足 USB 3.1 认证要求
  • 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
  • 基于 USB Type-C 的 Intel 专有 DCI 功能,可实现不开箱调试
  • 支持热插拔
  • 工业级温度范围:-40°C 至 85ºC (TUSB1046AI-DCI)
  • 商业级温度范围:0ºC 至 70ºC (TUSB1046-DCI)
  • 4mm x 6mm、0.4mm 间距 WQFN 封装
  • USB Type-C™交叉点开关支持
    • USB 3.1 SSP + 2 条 DisplayPort 信道
    • 4 条 DisplayPort™信道
  • USB 3.1 Gen 1/Gen 2 高达 10Gbps
  • DisplayPort 1.4 高达 8.1Gbps (HBR3)
  • VESA®支持 c、d、e 和 f 配置的 DisplayPort 交替模式 DFP 转接驱动交叉点开关
  • 超低功耗架构
  • 具有高达 14dB 均衡功能的线性转接驱动器
  • 透明呈现 DisplayPort 链路训练
  • 自动 LFPS 去加重控制,满足 USB 3.1 认证要求
  • 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
  • 基于 USB Type-C 的 Intel 专有 DCI 功能,可实现不开箱调试
  • 支持热插拔
  • 工业级温度范围:-40°C 至 85ºC (TUSB1046AI-DCI)
  • 商业级温度范围:0ºC 至 70ºC (TUSB1046-DCI)
  • 4mm x 6mm、0.4mm 间距 WQFN 封装

TUSB1046A-DCI 是一种 VESA USB Type-C™ 交替模式转接驱动开关,对于下行端口(主机),支持高达 10Gbps 的 USB 3.1 数据速率以及高达 8.1Gbps 的 DisplayPort 1.4 数据速率。这款 VESA DisplayPort Alt 模式器件支持基于 USB Type-C 标准 1.1 版本的配置 C、D、E 和 F。此线性转接驱动器与协议无关,并且还支持其他 USB Type-C Alt 模式接口。

TUSB1046A-DCI 提供多个接收线性均衡级别,用于补偿由于线缆或电路板走线损耗而产生的码间串扰 (ISI)。该器件由 3.3V 单电源供电运行,支持商业级温度范围和工业级温度范围。

TUSB1046A-DCI 是一种 VESA USB Type-C™ 交替模式转接驱动开关,对于下行端口(主机),支持高达 10Gbps 的 USB 3.1 数据速率以及高达 8.1Gbps 的 DisplayPort 1.4 数据速率。这款 VESA DisplayPort Alt 模式器件支持基于 USB Type-C 标准 1.1 版本的配置 C、D、E 和 F。此线性转接驱动器与协议无关,并且还支持其他 USB Type-C Alt 模式接口。

TUSB1046A-DCI 提供多个接收线性均衡级别,用于补偿由于线缆或电路板走线损耗而产生的码间串扰 (ISI)。该器件由 3.3V 单电源供电运行,支持商业级温度范围和工业级温度范围。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TUSB1046A-DCI USB Type-C™ DisplayPort™ 交替模式 10Gbps 线性转接驱动器交叉点开关 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 10月 9日
白皮书 A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B) PDF | HTML 2022年 3月 25日
白皮书 USB Type-C 和电力输送应用和要求入门 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 2月 4日
应用手册 TUSB546A-DCI, TUSB1046A-DCI: Enabling DCI (Rev. A) 2018年 8月 1日
应用手册 TUSB1046A-DCI Configuration Guidelines 2018年 5月 21日
应用手册 Enabling HDMI over Type-C using TUSB546A-DCI 2017年 9月 12日
白皮书 Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers 2017年 8月 21日
技术文章 How to deliver clean USB Type-C™ signals PDF | HTML 2017年 8月 7日
技术文章 How to correct 10Gbps performance issues with a USB Type-C™ active redriver multip PDF | HTML 2016年 12月 1日
技术文章 Why use a USB Type-C™ redriver in your personal electronics designs? PDF | HTML 2016年 10月 25日
用户指南 TUSB1046 USB Type-C™ Enabler Evaluation Module 2016年 10月 3日
白皮书 Alternate Mode for USB Type-C™: Going Beyond USB 2016年 9月 26日
技术文章 How USB will enable the future of automotive infotainment PDF | HTML 2015年 10月 8日
白皮书 Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C 2015年 7月 10日
白皮书 Low-cost implementation of USB Type-C 2015年 7月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TUSB1046EVM — TUSB1046 USB Type-C™ 交替模式转接驱动器开关评估模块

TUSB1046 USB Type-C™ 交替模式转接驱动器开关评估模块 (TUSB1046EVM) 提供了一个 USB Type-C 交替模式转接驱动器开关,可通过 USB Type-C 下行端口(主机)接口实现 10Gbps 的 USB 数据和 8.1Gbps DisplayPort™ 视频。  此 EVM 具有双芯片解决方案,配有 TUSB1046-DCI 10G USB Type-C 线性转接驱动器开关和 TPS65982 USB Type-C PD 控制器,可为 USB 和视频提供更好的信号完整性以及电力输送功能。
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
WQFN (RNQ) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频