主页 接口 USB IC USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TUSB1044

正在供货

USB TYPE-C™ 10Gbps 多协议双向线性转接驱动器

产品详情

Function Type-C, USB 3.0 Type Redriver Alternate mode Yes External power-path control No Data role DRP USB speed (MBits) 10000 Rating Catalog Dead battery support No Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Type-C, USB 3.0 Type Redriver Alternate mode Yes External power-path control No Data role DRP USB speed (MBits) 10000 Rating Catalog Dead battery support No Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RNQ) 40 24 mm² 6 x 4
  • 支持高达 10Gbps 数据速率的协议无关正反两用式 4 通道线性转接驱动器
    • 带有 USB 3.1 第 2 代和 DisplayPort 2.1 作为交替模式的 USB Type-C
  • 支持集成有 USB 3.1 和 DisplayPort 多路复用器的处理器,适用于 Type-C 应用
  • 支持 Type-C 线缆内部信号调节
  • 适用于 SBU 信号的交叉点多路复用器
  • 频率为 4.05GHz 时,支持高达 11dB 的线性均衡功能
  • 用于通道方向和均衡的 GPIO 和 I2C 控制
  • 通过监控 USB 功耗状态和嗅探 DP 链路训练实现高级电源管理
  • 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
  • 支持热插拔
  • 3.3V 单电源
  • 工业温度:–40°C 至 85°C (TUSB1044I)
  • 商用温度:0°C 至 70°C (TUSB1044)
  • 4mm × 6mm、0.4mm 间距、40 引脚 QFN 封装
  • 支持高达 10Gbps 数据速率的协议无关正反两用式 4 通道线性转接驱动器
    • 带有 USB 3.1 第 2 代和 DisplayPort 2.1 作为交替模式的 USB Type-C
  • 支持集成有 USB 3.1 和 DisplayPort 多路复用器的处理器,适用于 Type-C 应用
  • 支持 Type-C 线缆内部信号调节
  • 适用于 SBU 信号的交叉点多路复用器
  • 频率为 4.05GHz 时,支持高达 11dB 的线性均衡功能
  • 用于通道方向和均衡的 GPIO 和 I2C 控制
  • 通过监控 USB 功耗状态和嗅探 DP 链路训练实现高级电源管理
  • 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
  • 支持热插拔
  • 3.3V 单电源
  • 工业温度:–40°C 至 85°C (TUSB1044I)
  • 商用温度:0°C 至 70°C (TUSB1044)
  • 4mm × 6mm、0.4mm 间距、40 引脚 QFN 封装

TUSB1044 是一款支持高达 10Gbps 数据速率的 USB Type-C 交替模式转接驱动器开关。该协议无关线性转接驱动器能够支持 USB Type-C 交替模式接口(包括 DisplayPort)。

TUSB1044 提供有多个接收线性均衡级别,用于补偿由于线缆或电路板走线损耗产生的码间串扰 (ISI)。该器件由 3.3V 单电源供电运行,支持商业级温度范围和工业级温度范围。

TUSB1044 的全部四个通道均为正反两用式,这使其成为可用于诸多应用的多用途。

TUSB1044 是一款支持高达 10Gbps 数据速率的 USB Type-C 交替模式转接驱动器开关。该协议无关线性转接驱动器能够支持 USB Type-C 交替模式接口(包括 DisplayPort)。

TUSB1044 提供有多个接收线性均衡级别,用于补偿由于线缆或电路板走线损耗产生的码间串扰 (ISI)。该器件由 3.3V 单电源供电运行,支持商业级温度范围和工业级温度范围。

TUSB1044 的全部四个通道均为正反两用式,这使其成为可用于诸多应用的多用途。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TUSB1044 USB TYPE-C™ 10Gbps 多协议双向线性转接驱动器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 8日
EVM 用户指南 TUSB1044 Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2024年 4月 15日
应用手册 TUSB1044 I2C Mode Control and Tuning with TPS6598x and TPS6599x PDF | HTML 2021年 9月 28日
应用手册 TUSB1044 Configuration Guidelines 2018年 12月 17日
白皮书 USB3.x Linear Redriver Signal Conditioning Theory and Practical Tuning Method 2018年 8月 1日
白皮书 Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers 2017年 8月 21日
白皮书 Alternate Mode for USB Type-C™: Going Beyond USB 2016年 9月 26日
白皮书 Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C 2015年 7月 10日
白皮书 Low-cost implementation of USB Type-C 2015年 7月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TUSB1044RNQEVM — 高达 10G 的 USB Type-C 交替模式转接驱动器评估模块

TUSB1044 是一款支持高达 10Gbps 的数据速率的 USB Type-C 交替模式转接驱动器开关。该协议无关线性转接驱动器能够支持 USB Type-C 交替模式接口(包括 DisplayPort)。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TUSB1044 IBIS-AMI Model

SLLM407.ZIP (3865 KB) - IBIS-AMI Model
物料清单 (BOM)

TUSB1044 BOM

SLLR115.PDF (355 KB)
PCB 布局

TUSB1044 PCB

SLLR116.ZIP (1303 KB)
原理图

TUSB1044 Schematic

SLLR114.ZIP (495 KB)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-010248 — USB Type-C® 电力输送和转接驱动器参考设计

此 USB Type-C 电力输送 (PD) 和 USB Type-C 转接驱动器参考设计输出电压为 5V 至 20V,最大电流为 3A,总输出功率为 60W。转接驱动器支持 USB 3.2 (10Gbps)、USB 3.2 x 2 (20Gbps) 和 DisplayPort 1.4 (8.1Gbps)。此参考设计用于工业 PC 和 HMI 应用。
设计指南: PDF
封装 引脚 下载
WQFN (RNQ) 40 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频