TUSB1044 USB TYPE-C™ 10Gbps 多协议双向线性转接驱动器 | 德州仪器 TI.com.cn

TUSB1044 (正在供货)

USB TYPE-C™ 10Gbps 多协议双向线性转接驱动器

 

描述

TUSB1044 是一款支持高达 10Gbps 的数据速率的 USB Type-C 交替模式转接驱动器开关。该协议无关线性转接驱动器能够支持 USB Type-C 交替模式接口(包括 DisplayPort)。

TUSB1044 提供多个接收线性均衡级别,用于补偿由于电缆和电路板迹线损耗而产生的码间串扰 (ISI)。该器件由 3.3V 单电源供电,支持商业级和工业级温度范围。

TUSB1044 的全部四个通道均为正反两用式,这使其成为可用于诸多应用的多用途信号调节器。 系统。

特性

  • 支持高达 10Gbps 数据速率的协议无关正反两用式 4 通道线性转接驱动器
    • 带有 USB 3.1 第 2 代和 DisplayPort 1.4 作为交替模式的 USB Type-C。
  • 支持集成有 USB 3.1 和 DisplayPort 多路复用器,适用于 Type-C 应用的处理器
  • 支持信号调节内部 Type-C 线缆
  • 适用于 SBU 信号的交叉点多路复用器
  • 频率为 4.05GHz 时,支持高达 11dB 的线性均衡功能
  • 用于通道方向和均衡的 GPIO 和 I2C 控制
  • 通过监控 USB 功耗状态和嗅探 DP 链路训练可实现高级电源管理
  • 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
  • 支持热插拔
  • 3.3V 单电源
  • 工业级温度范围:–40ºC 至 85ºC (TUSB1044I)
  • 商业级温度范围:0ºC 至 70ºC (TUSB1044)
  • 4mm × 6mm、0.4mm 间距、40 引脚 QFN 封装

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 USB Type-C 和电力输送

 
Device type
Function
Alternate mode
Power role
Data role
External power path control
Iq (Typ) (uA)
Realtime VBUS monitoring
Dead battery support
USB speed (Mbps)
Operating temperature range (C)
Rating
Configuration
Package Group
TUSB1044 HD3SS460 TUSB1046A-DCI TUSB1064 TUSB544 TUSB546A-DCI TUSB564
Redriver     Passive switch     Active switch     Active switch     Redriver     Active switch     Active switch    
Type-C
USB3    
Type-C
USB3    
Type-C     Type-C     Type-C     Type-C     Type-C    
Yes     Yes     Yes     Yes     Yes     Yes     Yes    
 
   
    DRP        
DRP     DFP
UFP    
DFP     UFP     DRP     DFP     UFP    
No     No     No     No     No     No     No    
760     600     730     760     760     730     760    
  No     No     No     No     No     No    
No     No       No     No     No     No    
10000     5000     10000     10000     5000     5000     5000    
-40 to 85
0 to 70    
-40 to 85
0 to 70    
-40 to 85
0 to 70    
-40 to 85
0 to 70    
-40 to 85     -40 to 85
0 to 70    
-40 to 85
0 to 70    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
Reversible 4 Channel Linear Redriver     Alternate mode Sink/Source     Alternate mode / Source     Alternate mode / Sink     Multi-Protocol Linear Redriver     Alternate mode / Source     Cross Point C & D    
WQFN | 40     WQFN | 28
WQFN | 30    
WQFN | 40     WQFN | 40     WQFN | 40     WQFN | 40     WQFN | 40