主页 接口 USB IC USB 转接驱动器和多路复用器

TUSB1042I

正在供货

10Gbps USB Type-C 2:1 线性转接驱动器开关

产品详情

Type Active mux Function Type-C, USB 3.0 USB speed (MBits) 10000 Number of channels 2 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration USB Type-C 2:1 Redriver Switch Features Linear redriver with up to 14-dB equalization Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 ESD HBM (typ) (kV) 6 Bandwidth (MHz) 10000
Type Active mux Function Type-C, USB 3.0 USB speed (MBits) 10000 Number of channels 2 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration USB Type-C 2:1 Redriver Switch Features Linear redriver with up to 14-dB equalization Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 ESD HBM (typ) (kV) 6 Bandwidth (MHz) 10000
WQFN (RNQ) 40 24 mm² 6 x 4
  • USB Type-C™2:1 转接驱动器开关
  • 速度高达 10Gbps 的 USB 3.1 第 1 代/第 2 代
  • 超低功耗架构
  • 具有高达 14dB 均衡功能的线性转接驱动器
  • 自动 LFPS 去加重控制,满足 USB 3.1 认证要求
  • 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
  • 基于 USB Type-C 的 Intel 专有 DCI 功能,可实现不开箱调试
  • 支持热插拔
  • 工业温度范围:-40ºC 至 85ºC
  • 4mm x 6mm、0.4mm 间距 WQFN 封装
  • USB Type-C™2:1 转接驱动器开关
  • 速度高达 10Gbps 的 USB 3.1 第 1 代/第 2 代
  • 超低功耗架构
  • 具有高达 14dB 均衡功能的线性转接驱动器
  • 自动 LFPS 去加重控制,满足 USB 3.1 认证要求
  • 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
  • 基于 USB Type-C 的 Intel 专有 DCI 功能,可实现不开箱调试
  • 支持热插拔
  • 工业温度范围:-40ºC 至 85ºC
  • 4mm x 6mm、0.4mm 间距 WQFN 封装

TUSB1042I 是一款是支持 USB 3.1,数据速率高达 10Gbps 的转接驱动开关。TUSB1042I 提供有多个接收线性均衡级别,用于补偿由于线缆或电路板走线损耗产生的码间串扰 (ISI)。该器件由 3.3V 单电源供电运行,支持工业级温度范围。

TUSB1042I 是一款是支持 USB 3.1,数据速率高达 10Gbps 的转接驱动开关。TUSB1042I 提供有多个接收线性均衡级别,用于补偿由于线缆或电路板走线损耗产生的码间串扰 (ISI)。该器件由 3.3V 单电源供电运行,支持工业级温度范围。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TUSB1042I USB Type-C™ 10Gbps 2:1 线性转接驱动器开关 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2019年 7月 30日
白皮书 A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B) PDF | HTML 2022年 3月 25日
白皮书 USB Type-C 和电力输送应用和要求入门 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 2月 4日
技术文章 6 key questions when designing for USB protocol interfaces PDF | HTML 2020年 7月 31日
应用手册 Passive Mux Selection Based On Bandwidth > Ron 2019年 9月 11日
应用手册 TUSB546A-DCI, TUSB1046A-DCI: Enabling DCI (Rev. A) 2018年 8月 1日
应用手册 High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs 2018年 6月 14日
白皮书 Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers 2017年 8月 21日
技术文章 How to deliver clean USB Type-C™ signals PDF | HTML 2017年 8月 7日
技术文章 How to correct 10Gbps performance issues with a USB Type-C™ active redriver multip PDF | HTML 2016年 12月 1日
技术文章 Why use a USB Type-C™ redriver in your personal electronics designs? PDF | HTML 2016年 10月 25日
白皮书 Alternate Mode for USB Type-C™: Going Beyond USB 2016年 9月 26日
技术文章 How USB will enable the future of automotive infotainment PDF | HTML 2015年 10月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TUSB1042EVM — TUSB1042 10Gbps USB3.1G2 2:1 线性转接驱动器开关评估模块

TUSB1042EVM is a functional board design of a linear redriver switch (TUSB1042) from a Type-C connector to a legacy Type B USB receptacle to connect to USB host systems using the TPS65982 controller for power delivery and CC pin control. The TUSB1042 equalization is easy to configure using the (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TUSB1042 IBIS-AMI Model

SLLM373.ZIP (6295 KB) - IBIS-AMI Model
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
WQFN (RNQ) 40 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频