主页 接口 USB IC USB 转接驱动器和多路复用器

TUSB1002A

正在供货

USB3.2 10Gbps 双通道线性转接驱动器

产品详情

Type Redriver Function USB 3.0 USB speed (MBits) 10000 Number of channels 2 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Input/output voltage (min) (V) -0.5 Input/output voltage (max) (V) 4 Configuration Dual-channel, Dual-lane Features High Performance Low Power USB 3.1 Gen 2 10G Redriver Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply current (max) (µA) 100000 ESD HBM (typ) (kV) 5 Bandwidth (MHz) 5000
Type Redriver Function USB 3.0 USB speed (MBits) 10000 Number of channels 2 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Input/output voltage (min) (V) -0.5 Input/output voltage (max) (V) 4 Configuration Dual-channel, Dual-lane Features High Performance Low Power USB 3.1 Gen 2 10G Redriver Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply current (max) (µA) 100000 ESD HBM (typ) (kV) 5 Bandwidth (MHz) 5000
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 支持 USB3.2 x1 SuperSpeed (5Gbps) 和 SuperSpeedPlus (10Gbps)
  • 支持 PCI Express Gen3、SATA Express 和 SATA Gen3
  • 超低功耗架构:
    • 断开 U2、U3:< 1.9mW
    • 关断:< 700µW
  • 可调节电压输出摆幅线性范围高达 1200mVpp
  • 无主机或器件端要求
  • 16 种线性均衡设置,高达 16dB(10Gbps 时)
  • 可调节直流均衡增益
  • 支持热插拔
  • 与 LVPE502A 和 LVPE512 USB 3.0 转接驱动器引脚对引脚兼容
  • 与 TUSB1002 转接驱动器引脚对引脚兼容
  • 温度范围:0°C 至 70°C(商业级)和 –40°C 至 85°C(工业级)
  • ±5kV HBM ESD
  • 由 3.3V 单电源供电。
  • 采用 4mm × 4mm VQFN 封装
  • 支持 USB3.2 x1 SuperSpeed (5Gbps) 和 SuperSpeedPlus (10Gbps)
  • 支持 PCI Express Gen3、SATA Express 和 SATA Gen3
  • 超低功耗架构:
    • 断开 U2、U3:< 1.9mW
    • 关断:< 700µW
  • 可调节电压输出摆幅线性范围高达 1200mVpp
  • 无主机或器件端要求
  • 16 种线性均衡设置,高达 16dB(10Gbps 时)
  • 可调节直流均衡增益
  • 支持热插拔
  • 与 LVPE502A 和 LVPE512 USB 3.0 转接驱动器引脚对引脚兼容
  • 与 TUSB1002 转接驱动器引脚对引脚兼容
  • 温度范围:0°C 至 70°C(商业级)和 –40°C 至 85°C(工业级)
  • ±5kV HBM ESD
  • 由 3.3V 单电源供电。
  • 采用 4mm × 4mm VQFN 封装

TUSB1002A 是业内首款双通道 USB 3.2 x1 SuperSpeedPlus (SSP) 转接驱动器和信号调节器。该器件采用超低功耗架构,由 3.3V 电源供电,具有很低的功耗。它支持 USB3.2 低功耗模式,可进一步降低空闲状态下的功耗。

TUSB1002A 实现了一款线性均衡器,最高可容许码间串扰 (ISI) 引入 16dB 的损耗。当 USB 信号在印刷电路板 (PCB) 或电缆上传输时,其完整性会在通道损耗和码间串扰的影响下有所降低。线性均衡器可对通道损失进行补偿,进而延长通道传输距离,从而使系统符合 USB 规范。凭借双通道和小型封装, TUSB1002A 可在 USB3.2 路径中灵活放置。

TUSB1002A 采用 24 引脚 4mm × 4mm VQFN 封装。它还具有商业级 ( TUSB1002A) 和工业级 ( TUSB1002AI) 两个版本。

TUSB1002A 是业内首款双通道 USB 3.2 x1 SuperSpeedPlus (SSP) 转接驱动器和信号调节器。该器件采用超低功耗架构,由 3.3V 电源供电,具有很低的功耗。它支持 USB3.2 低功耗模式,可进一步降低空闲状态下的功耗。

TUSB1002A 实现了一款线性均衡器,最高可容许码间串扰 (ISI) 引入 16dB 的损耗。当 USB 信号在印刷电路板 (PCB) 或电缆上传输时,其完整性会在通道损耗和码间串扰的影响下有所降低。线性均衡器可对通道损失进行补偿,进而延长通道传输距离,从而使系统符合 USB 规范。凭借双通道和小型封装, TUSB1002A 可在 USB3.2 路径中灵活放置。

TUSB1002A 采用 24 引脚 4mm × 4mm VQFN 封装。它还具有商业级 ( TUSB1002A) 和工业级 ( TUSB1002AI) 两个版本。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TUSB1004 正在供货 10 Gbps USB 3.2 4 通道自适应线性转接驱动器 This product is a 4-channel 3.2 redriver with an the adaptive EQ
TUSB1104 正在供货 USB Type-C™ 10Gbps 3.2 x2 自适应线性转接驱动器 This product is a 3.2 x2 redriver that adds adaptive EQ

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TUSB1002A USB3.210Gbps 双通道线性转接驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 10月 25日
技术文章 6 key questions when designing for USB protocol interfaces PDF | HTML 2020年 7月 31日
白皮书 USB System Design Considerations: Switches and Redrivers 2018年 11月 16日
用户指南 TUSB1002A Evaluation Module (Rev. A) 2018年 10月 10日
白皮书 USB3.x Linear Redriver Signal Conditioning Theory and Practical Tuning Method 2018年 8月 1日
技术文章 Create an eye-opening experience with a 10G USB3 redriver PDF | HTML 2018年 7月 12日
应用手册 High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs 2018年 6月 14日
应用手册 TUSB1002A Configuration Guidelines 2018年 5月 30日
应用手册 TUSB1002A Schematic Checklist 2018年 5月 29日
白皮书 Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers 2017年 8月 21日
白皮书 Alternate Mode for USB Type-C™: Going Beyond USB 2016年 9月 26日
白皮书 Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C 2015年 7月 10日
白皮书 Low-cost implementation of USB Type-C 2015年 7月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TUSB1002AEVM — USB 3.1 10Gbps 双通道线性转接驱动器

TUSB1002 实现了一款线性均衡器,最高可容许码间串扰 (ISI) 引入 16dB 的损耗。当 USB 信号在 PCB 或电缆上传输时,其完整性会由于损耗和码间串扰而降低。线性均衡器可对通道损失进行补偿,进而增大通道长度,从而使系统符合 USB 规范。凭借双通道和小型封装,TUSB1002 可在 USB3.1 路径中灵活放置。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TUSB1002A RGE S-parameter model

SLLM463.ZIP (1143 KB) - S-Parameter Model
仿真模型

TUSB1002ARGE IBIS-AMI Model

SLLM405.ZIP (4812 KB) - IBIS-AMI Model
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
VQFN (RGE) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频