主页 接口 USB IC USB 转接驱动器和多路复用器

TUSB1002

正在供货

USB3.1 10Gbps 双通道线性转接驱动器

产品详情

Type Redriver Function USB 3.0 USB speed (MBits) 10000 Number of channels 2 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 1.7 Configuration Dual-channel, Dual-lane Features USB 3.1 Gen 2 10G Redriver Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Supply current (max) (µA) 103000 ESD HBM (typ) (kV) 6 Bandwidth (MHz) 5000
Type Redriver Function USB 3.0 USB speed (MBits) 10000 Number of channels 2 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 1.7 Configuration Dual-channel, Dual-lane Features USB 3.1 Gen 2 10G Redriver Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Supply current (max) (µA) 103000 ESD HBM (typ) (kV) 6 Bandwidth (MHz) 5000
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 支持 USB3.1 超高速 (5Gbps) 和超高速+ (10Gbps)
  • 支持 PCI Express Gen3、SATA Express 和 SATA Gen3。
  • 超低功耗架构
    • 有源状态:< 340mW
    • U2/U3:< 8mW
    • 未连接状态:< 2mW
  • 可调节电压输出摆幅线性范围高达 1200 mVpp
  • 无主机/设备端要求
  • 16 种线性均衡设置,在速率为 10Gbps 时最高为 16dB
  • 可调节直流均衡增益
  • 支持热插拔
  • 与 LVPE502A 和 LVPE512 USB 3.0 转接驱动器引脚兼容
  • 温度范围:0°C 至 70°C
  • ±6kV 人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD)
  • 由 3.3V 单电源供电。
  • 采用 4mm x 4mm VQFN 封装
  • 支持 USB3.1 超高速 (5Gbps) 和超高速+ (10Gbps)
  • 支持 PCI Express Gen3、SATA Express 和 SATA Gen3。
  • 超低功耗架构
    • 有源状态:< 340mW
    • U2/U3:< 8mW
    • 未连接状态:< 2mW
  • 可调节电压输出摆幅线性范围高达 1200 mVpp
  • 无主机/设备端要求
  • 16 种线性均衡设置,在速率为 10Gbps 时最高为 16dB
  • 可调节直流均衡增益
  • 支持热插拔
  • 与 LVPE502A 和 LVPE512 USB 3.0 转接驱动器引脚兼容
  • 温度范围:0°C 至 70°C
  • ±6kV 人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD)
  • 由 3.3V 单电源供电。
  • 采用 4mm x 4mm VQFN 封装

TUSB1002 是业内首款双通道 USB 3.1 超高速+ (SSP) 转接驱动器和信号调节器。该器件采用超低功耗架构,由 3.3V 电源供电运行时的功耗非常低。它支持 USB3.1 低功耗模式,可进一步降低空闲状态下的功耗。

TUSB1002 实现了一款线性均衡器,最高可容许码间串扰 (ISI) 引入 16dB 的损耗。当 USB 信号在印刷电路板 (PCB) 或电缆上传输时,其完整性会在通道损耗和码间串扰的影响下有所降低。线性均衡器可对通道损失进行补偿,进而延长通道传输距离,从而使系统符合 USB 规范。凭借双通道和小型封装,TUSB1002 可在 USB3.1 传输路径中灵活放置。

TUSB1002 采用 24 引脚 4mm x 4mm VQFN 封装。它还提供商业级 (TUSB1002) 版本。

TUSB1002 是业内首款双通道 USB 3.1 超高速+ (SSP) 转接驱动器和信号调节器。该器件采用超低功耗架构,由 3.3V 电源供电运行时的功耗非常低。它支持 USB3.1 低功耗模式,可进一步降低空闲状态下的功耗。

TUSB1002 实现了一款线性均衡器,最高可容许码间串扰 (ISI) 引入 16dB 的损耗。当 USB 信号在印刷电路板 (PCB) 或电缆上传输时,其完整性会在通道损耗和码间串扰的影响下有所降低。线性均衡器可对通道损失进行补偿,进而延长通道传输距离,从而使系统符合 USB 规范。凭借双通道和小型封装,TUSB1002 可在 USB3.1 传输路径中灵活放置。

TUSB1002 采用 24 引脚 4mm x 4mm VQFN 封装。它还提供商业级 (TUSB1002) 版本。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TUSB1002 USB3.1 10Gbps 双通道线性转接驱动器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2019年 7月 30日
技术文章 Create an eye-opening experience with a 10G USB3 redriver PDF | HTML 2018年 7月 12日
应用手册 High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs 2018年 6月 14日
技术文章 How to deliver clean USB Type-C™ signals PDF | HTML 2017年 8月 7日
技术文章 How to correct 10Gbps performance issues with a USB Type-C™ active redriver multip PDF | HTML 2016年 12月 1日
技术文章 Why use a USB Type-C™ redriver in your personal electronics designs? PDF | HTML 2016年 10月 25日
技术文章 How USB will enable the future of automotive infotainment PDF | HTML 2015年 10月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TUSB1002EVM — TUSB1002 USB 3.1 10Gbps 双通道线性转接驱动器评估模块

TUSB1002 EVM 旨在实现对 TUSB1002 器件的轻松评估。它还旨在用作参考设计,以显示如何在批量生产系统中使用器件的实际示例。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TUSB1002RGE S-Parameter Model

SLLM308.ZIP (118 KB) - S-Parameter Model
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
VQFN (RGE) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频