TS5USBC41 具有 20V/24V OVP 功能的双路 2:1 USB 2.0 多路复用器/多路信号分离器或单端交叉点开关 | 德州仪器 TI.com.cn

TS5USBC41 (正在供货)

具有 20V/24V OVP 功能的双路 2:1 USB 2.0 多路复用器/多路信号分离器或单端交叉点开关

 

描述

TS5USBC41 是一款双向低功耗双端口高速 USB 2.0 模拟开关,具有针对 USB Type-C™系统的集成保护功能。该器件可配置为一个 2:1 或 1:2 开关。该器件经过优化,可用于 USB Type-C™ 系统中的 USB 2.0 D+/- 线路。

I/O 引脚上的 TS5USBC41 保护功能可承受最高 20V (TS5USBC410) 或 24V (TS5USBC412) 的电压,且会通过自动关闭电路来保护该开关后面的系统组件。

TS5USBC41 采用小型 12 引脚 DSBGA 封装,使其成为移动应用和空间受限型 应用。

特性

  • 电源电压范围为 2.3V 至 5.5V
  • 差动 2:1 或 1:2 开关/多路复用器或灵活的双路单端交叉开关
  • 在公共引脚上提供 0V 至 20V (TS5USBC410) 和 24V (TS5USBC412) 过压保护 (OVP) 功能
  • VCC = 0V 时具有断电保护
  • 较低的 RON(最大值为 9Ω)
  • 典型带宽为 1.1GHz (TS5USBC410) 和 1.2GHz (TS5USBC412)
  • CON 典型值为 2.7pF (TS5USBC410) 和 2.5pF (TS5USBC412)
  • 低功耗禁用模式
  • 1.8V 兼容型逻辑输入
  • ESD 保护性能超出 JESD 22 标准
    • 2000V 人体放电模型 (HBM)
  • TS5USBC410 和 TS5USBC412:0°C 至 70°C 的标准温度范围
  • TS5USBC410I 和 TS5USBC412I:-40°C 至 85°C 的工业温度范围
  • 小型 DSBGA 封装

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 信号调节器和开关

 
Device type
Function
USB speed (Mbps)
Number of channels (#)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Input/ouput voltage (Min) (V)
Input/ouput voltage (Max) (V)
ICC (Max) (uA)
Bandwidth (MHz)
ESD HBM (Typ) (kV)
Features
Rating
Operating temperature range (C)
Package Group
Package size: mm2:W x L (PKG)
TS5USBC41 TS3USB3000 TS3USB3031 TS3USB3200 TS5USBC400 TS5USBC402
Passive switch     Passive switch     Passive switch     Passive switch     Passive switch     Passive switch    
USB2     USB2     USB2     USB2     USB2     USB2    
480     480     480     480     480     480    
2     2     2     2     2     2    
2.3     2.7     2.5     2.7     2.3     2.3    
5.5     4.3     4.3     4.3     5.5     5.5    
5.6     4.6     4.5     4.6     5.6     5.6    
0     0     0     0     0     0    
18     3.6     3.6     3.6     18     20    
22     50     40     70     100     100    
1200     6100     6500     5500     1200     1200    
2     3.5     2     3.5     2     2    
20V Over Voltage Protection
Very low power consumption    
USB 2.0
Mobile High-Definition Link (MHL)
Over-Voltage Tolerance (OVT)
Current Leakage Protection
Logic Controlled (Output Enabled)    
USB 2.0
Mobile High-Definition Link (MHL)
Over-Voltage Tolerance (OVT)
Current Leakage Protection
Logic Controlled (Output Enabled)    
USB 2.0
Mobile High-Definition Link (MHL)
Over-Voltage Tolerance (OVT)
Current Leakage Protection
Flexible Power Control
Logic Controlled (Output Enabled)    
16V Over Voltage Protection     20V Over Voltage Protection    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
-40 to 85
0 to 70    
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
0 to 70    
-40 to 85
0 to 70    
DSBGA | 12     UQFN | 10     WQFN | 12     UQFN | 16     DSBGA | 12     DSBGA | 12    
See datasheet (DSBGA)     10UQFN: 3 mm2: 2 x 1.5 (UQFN | 10)     12WQFN: 3 mm2: 1.8 x 1.8 (WQFN | 12)     16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6 (UQFN | 16)     See datasheet (DSBGA)     See datasheet (DSBGA)