TS5USBC402 (正在供货)

具有 20V 过压保护功能的双路 2:1 USB 2.0 多路复用器/多路信号分离器或单端交叉点开关

具有 20V 过压保护功能的双路 2:1 USB 2.0 多路复用器/多路信号分离器或单端交叉点开关 - TS5USBC402
 

立即下单

样片 结帐选项 型号 试生产 / 生产材料 状态 温度(oC) 价格(美元) | Quantity 封装 | 引脚 器件标记 封装数量 | 载体 代理商库存 TI 每千片标准交货时间
TS5USBC402IYFPR 生产 ACTIVE -40 to 85 0.52 | 1ku DSBGA (YFP) | 12 查看 3000 | LARGE T&R >5K 每千片交货时间:有现货
无此商品
TS5USBC402IYFPT 生产 ACTIVE -40 to 85 0.59 | 1ku DSBGA (YFP) | 12 查看 250 | SMALL T&R 1K - 5K 有关产品批量的交货时间,请联系首选的TI授权代理商或您当地的TI销售办事处
TS5USBC402YFPR 生产 ACTIVE 0 to 70 0.45 | 1ku DSBGA (YFP) | 12 查看 3000 | LARGE T&R >5K 每千片交货时间:有现货
无此商品
TS5USBC402YFPT 生产 ACTIVE 0 to 70 0.52 | 1ku DSBGA (YFP) | 12 查看 250 | SMALL T&R 1K - 5K 有关产品批量的交货时间,请联系首选的TI授权代理商或您当地的TI销售办事处

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请联系当 地授权经销商

** 申请样片时最好使用与企业电子邮箱关联的 myTI 登录 ID。更新您的 myTI 个人资料

试生产

这些是原型/实验版器件,尚未批准用于生产,也没有发布上市。 测试和最终工艺(包括但不限于质量保证、可靠性测试以及/或工艺验证)可能尚未完成,并且本器件可能会进一步更改,也可能中断研发。 即使可供订购,所购器件仍将可能在结账时被取消,并且所购器件仅可用于早期内部评估。 这些器件一经售出,概不提供任何保修。