ZHCSGS2 September 2017 TS5USBC402

PRODUCTION DATA. 

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2ESD Ratings
    3. 6.3Recommended Operating Conditions
    4. 6.4Thermal Information
    5. 6.5Electrical Characteristics
    6. 6.6Dynamic Characteristics
    7. 6.7Timing Requirements
    8. 6.8Typical Characteristics
  7. Parameter Measurement Information
  8. Detailed Description
    1. 8.1Overview
    2. 8.2Functional Block Diagram
    3. 8.3Feature Description
      1. 8.3.1Powered-off Protection
      2. 8.3.2Overvoltage Protection
    4. 8.4Device Functional Modes
      1. 8.4.1Pin Functions
  9. Application and Implementation
    1. 9.1Application Information
    2. 9.2Typical Application
      1. 9.2.1Design Requirements
      2. 9.2.2Detailed Design Procedure
      3. 9.2.3Application Curves
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1Layout Guidelines
    2. 11.2Layout Example
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1文档支持
      1. 12.1.1相关文档
    2. 12.2社区资源
    3. 12.3商标
    4. 12.4静电放电警告
    5. 12.5Glossary
  13. 13机械、封装和可订购信息

特性

  • 电源范围:2.3V 至 5.5V
  • 差分 2:1 或 1:2 开关/多路复用器或灵活双路单端交叉点开关
  • 公共引脚上具有 0V 至 20V 过压保护 (OVP)
  • VCC = 0V 时具有断电保护
  • 较低的 RON(最大值为 9Ω)
  • 典型带宽为 1.2GHz
  • 典型的 CON 为 4.5pF
  • 低功耗禁用模式
  • 1.8V 兼容型逻辑输入
  • ESD 保护性能超出 JESD 22 标准
    • 2000V 人体模型 (HBM)
  • TS5USBC402:标准温度范围为
    0°C 至 70°C
  • TS5USBC402I:工业温度范围为
    -40°C 至 85°C
  • 小型 DSBGA 封装

应用

  • 移动设备
  • 台式机/笔记本电脑
  • 平板电脑
  • 使用 USB Type-C™ 或 Micro-B 连接器的任何场合

说明

TS5USBC402 是一种双向低功耗双端口高速 USB 2.0 模拟开关,具有针对 USB Type-C™系统的集成保护功能。该器件配置为双路 2:1 或 1:2 开关,并经过了优化,能够应对 USB Type-C™ 系统中的 USB 2.0 D+/- 线路。

TS5USBC402 在 I/O 引脚上的保护功能可承受高达 20V 的电压,并配备自动关闭电路来保护开关后面的系统组件。

TS5USBC402 采用小型 12 引脚 DSBGA 封装,使其成为移动应用和空间受限型 应用的理想选择。

器件信息(1)

器件型号封装封装尺寸(标称值)
TS5USBC402
TS5USBC402I
DSBGA (12)1.582mm × 1.182mm
  1. 如需了解所有可用封装,请参阅产品说明书末尾的可订购产品附录。

简化电路原理图

TS5USBC402 scds375_simplified_schematic.gif