TS5USBC400 具有 16V 过压保护功能的双路 2:1 USB 2.0 多路复用器/多路信号分离器或单端交叉点开关 | 德州仪器 TI.com.cn

TS5USBC400 (正在供货)

具有 16V 过压保护功能的双路 2:1 USB 2.0 多路复用器/多路信号分离器或单端交叉点开关

具有 16V 过压保护功能的双路 2:1 USB 2.0 多路复用器/多路信号分离器或单端交叉点开关 - TS5USBC400
 

备选器件推荐

  • TS5USBC402  - 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。   The TS5USBC402 has the same functionality and pin out, but supports higher overvoltage protection (OVP) at 20V for USB 2.0 data lines.

描述

TS5USBC400 是一种双向低功耗双端口高速 USB 2.0 模拟开关,具有针对 USB Type-C™系统的集成保护功能。该器件配置为双路 2:1 或 1:2 开关,并经过了优化,能够应对 USB Type-C™ 系统中的 USB 2.0 D+/- 线路。

TS5USBC400 在 I/O 引脚上的保护功能可承受高达 16V 的电压,并配备自动关闭电路来保护开关后面的系统组件。

TS5USBC400 采用小型 12 引脚 DSBGA 封装,使其成为移动应用和空间受限型 应用中的杂音问题。中对于高效率、高电源密度和稳健性的需求。

特性

  • 电源范围:2.3V 至 5.5V
  • 差分 2:1 或 1:2 开关/多路复用器
  • 公共引脚上具有 0V 至 16V 过压保护 (OVP)
  • VCC = 0V 时具有断电保护
  • 较低的 RON(最大值为 9Ω)
  • 典型带宽为 1.1GHz
  • 典型的 CON 为 4.5pF
  • 低功耗禁用模式
  • 1.8V 兼容型逻辑输入
  • ESD 保护性能超出 JESD 22 标准
    • 2000V 人体模型 (HBM)
  • TS5USBC400:标准温度范围为
    0°C 至 70°C
  • TS5USBC400I:工业温度范围为
    -40°C 至 85°C
  • 小型 DSBGA 封装

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 信号调节器和开关

 
Device Type
Number of Channels (#)
Configuration
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Input/Ouput Voltage (Min) (V)
Input/Ouput Voltage (Max) (V)
ICC (Max) (uA)
Bandwidth (MHz)
ESD HBM (Typ) (kV)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TS5USBC400 TS3USB3000 TS3USB3031 TS3USB3200 TS3USBCA4 TS5USBC402 TS5USBC41
Passive Switch     Passive Switch     Passive Switch     Passive Switch     Passive Switch     Passive Switch      
2     2     2     2     3     2     2    
Dual 2:1     2:1 SPDT     3:1     2:1 SPDT     Multiplexer with MIC/AGND     Dual 2:1     Dual 2:1    
2.3     2.7     2.5     2.7     2.4     2.3     2.3    
5.5     4.3     4.3     4.3     5.5     5.5     5.5    
5.6     4.6     4.5     4.6     5     5.6     5.6    
0     0     0     0     0     0     0    
18     3.6     3.6     3.6     5.5     20     18    
100     50     40     70     70     100     22    
1200     6100     6500     5500     500     1200     1200    
2     3.5     2     3.5     2     2     2    
16V Over Voltage Protection     USB 2.0
Mobile High-Definition Link (MHL)
Over-Voltage Tolerance (OVT)
Current Leakage Protection
Logic Controlled (Output Enabled)    
USB 2.0
Mobile High-Definition Link (MHL)
Over-Voltage Tolerance (OVT)
Current Leakage Protection
Logic Controlled (Output Enabled)    
USB 2.0
Mobile High-Definition Link (MHL)
Over-Voltage Tolerance (OVT)
Current Leakage Protection
Flexible Power Control
Logic Controlled (Output Enabled)    
SBU Multiplexer with MIC/AGND     20V Over Voltage Protection     20V Over Voltage Protection
Very low power consumption    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
-40 to 85
0 to 70    
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
0 to 70    
-40 to 85
0 to 70    
-40 to 85
0 to 70    
DSBGA | 12     UQFN | 10     WQFN | 12     UQFN | 16     UQFN | 16     DSBGA | 12     DSBGA | 12