产品详情

Protocols C-PHY, CSI, D-PHY, DSI, MIPI Configuration 2:1 SPDT Number of channels 10 Bandwidth (MHz) 1500 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.65 Ron (typ) (mΩ) 2450 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Supply current (typ) (µA) 30 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Crosstalk (dB) -40 ESD CDM (kV) 0.25 Input/output continuous current (max) (mA) 35 COFF (typ) (pF) 1.5 CON (typ) (pF) 1.5 Off isolation (typ) (dB) -20 OFF-state leakage current (max) (µA) 0.5 Propagation delay time (µs) 0.000004 Ron (max) (mΩ) 6500 Ron channel match (max) (Ω) 0.1 RON flatness (typ) (Ω) 0.1 Turnoff time (disable) (max) (ns) 1000 Turnon time (enable) (max) (ns) 300000 VIH (min) (V) 1.425 VIL (max) (V) 0.5
Protocols C-PHY, CSI, D-PHY, DSI, MIPI Configuration 2:1 SPDT Number of channels 10 Bandwidth (MHz) 1500 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.65 Ron (typ) (mΩ) 2450 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Supply current (typ) (µA) 30 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Crosstalk (dB) -40 ESD CDM (kV) 0.25 Input/output continuous current (max) (mA) 35 COFF (typ) (pF) 1.5 CON (typ) (pF) 1.5 Off isolation (typ) (dB) -20 OFF-state leakage current (max) (µA) 0.5 Propagation delay time (µs) 0.000004 Ron (max) (mΩ) 6500 Ron channel match (max) (Ω) 0.1 RON flatness (typ) (Ω) 0.1 Turnoff time (disable) (max) (ns) 1000 Turnon time (enable) (max) (ns) 300000 VIH (min) (V) 1.425 VIL (max) (V) 0.5
DSBGA (YFP) 36 6.838225 mm² 2.615 x 2.615
  • 电源电压范围 1.65V 至 5.5V
  • 10 通道 2:1 开关
  • 关断保护
    VDD = 0V 时,I/O 类型为 Hi-Z
  • 低 RON,典型值 2.45Ω
  • 低 CON,为 1.5pF
  • 1.5GHz 最小带宽
  • -40dB 超低串扰
  • 低功耗禁用模式
  • 1.8V 兼容型逻辑输入
  • ESD 保护性能超出 JESD 22 标准
    • 2000V 人体放电模型 (HBM)
  • 电源电压范围 1.65V 至 5.5V
  • 10 通道 2:1 开关
  • 关断保护
    VDD = 0V 时,I/O 类型为 Hi-Z
  • 低 RON,典型值 2.45Ω
  • 低 CON,为 1.5pF
  • 1.5GHz 最小带宽
  • -40dB 超低串扰
  • 低功耗禁用模式
  • 1.8V 兼容型逻辑输入
  • ESD 保护性能超出 JESD 22 标准
    • 2000V 人体放电模型 (HBM)

TS5MP645 是一款四数据通道 MIPI 开关。此器件是一款经优化的 10 通道(包含 5 个差动通道)单极双投开关,适用于高速 应用。TS5MP645 可方便地将多个符合 MIPI 标准的器件与单个 CSI/DSI、C-PHY/D-PHY 模块相连接。

此器件具有出色的带宽、几乎不会造成信号恶化的低通道间偏斜以及可补偿布局损失的宽裕量。其低电流消耗可满足低功率 应用供电。

TS5MP645 是一款四数据通道 MIPI 开关。此器件是一款经优化的 10 通道(包含 5 个差动通道)单极双投开关,适用于高速 应用。TS5MP645 可方便地将多个符合 MIPI 标准的器件与单个 CSI/DSI、C-PHY/D-PHY 模块相连接。

此器件具有出色的带宽、几乎不会造成信号恶化的低通道间偏斜以及可补偿布局损失的宽裕量。其低电流消耗可满足低功率 应用供电。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TMUX646 正在供货 支持 1.8V 逻辑电平的 6GHz、5V、2:1 (SPDT) 10 通道 MIPI 开关 Pin-to-pin upgrade supporting 6-GHz bandwidth

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TS5MP645 4 数据通道 2:1 MIPI 开关(10 通道,2:1 模拟开关) 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 7月 24日
应用简报 用于多路复用器和信号开关的 1.8V 逻辑 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 8月 18日
应用手册 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 8月 5日
应用手册 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 3月 11日
应用手册 防止模拟开关的额外功耗 英语版 2008年 7月 15日
应用手册 Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TS5MP646EVM — 对 TI MIPI 开关进行直流测试的通用 PCB 评估模块

TS5MP646EVM 提供了引脚测试点,可支持对 TI MIPI 开关进行快速直流测试。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TS5MP645 S-Parameter Model

SCDM181.ZIP (8552 KB) - S-Parameter Model
封装 引脚 下载
DSBGA (YFP) 36 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频