TS5A21366
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有 1.8V 兼容输入逻辑的 0.75Ω 双通道模拟开关

 

设计套件与评估板 (8)

培训内容 型号 类型
DIP 适配器评估模块 DIP-ADAPTER-EVM 评估模块和开发板
MSP430 CapTIvate MCU 编程器 CAPTIVATE-PGMR 评估模块和开发板
MSP430FR2355 LaunchPad™ 开发套件 MSP-EXP430FR2355 评估模块和开发板
MSP430FR2433 LaunchPad™ 开发套件 MSP-EXP430FR2433 评估模块和开发板
MSP430FR6043 超声波感应评估模块 EVM430-FR6043 评估模块和开发板
MSP430FR6047 超声波感应评估模块 EVM430-FR6047 评估模块和开发板
用于快速测试 TI 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装的表面贴装转 DIP 接头适配器 LEADED-ADAPTER1 评估模块和开发板
用于测试 TI 6、8、10、12、14、16 和 20 引脚无引线封装的表面贴装转 DIP 接头适配器 LEADLESS-ADAPTER1 评估模块和开发板

参考设计

采用交流电桥励磁的高分辨率、低漂移、精密称重天平参考设计

此精密电子秤参考设计实现了超过 50,000 无噪声计数的分辨率。失调和失调漂移误差几乎通过交流电桥激励实现消除。此设计利用了高分辨率 ADS1262 delta-sigma ADC。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TS5A21366 下载 下载
下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。