TS5A21366
- 2-Channel Single-Pole Single-Throw (SPST) Switch
- 1.65-V to 5.5-V Power Supply (VCC)
- Isolation in Power-Down Mode, VCC = 0
- Low ON-State Resistance (0.75 Ω Typical)
- Excellent ON-State Resistance Matching
- Low Charge Injection
- Low Total Harmonic Distortion (THD+N)
- High Bandwidth (260 MHz)
- 1.8-V Compatible Control Input
Threshold Independent of VCC - Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
- ESD Performance Tested Per JESD 22
- 2000-V Human-Body Model
(A114-B, Class II) - 1000-V Charged-Device Model (C101)
- 2000-V Human-Body Model
The TS5A21366 is a bidirectional, 2-channel, single-pole single-throw (SPST) analog switch that is designed to operate from 1.65-V to 5.5-V supply voltages. The device offers a low ON-state resistance and an excellent channel-to-channel ON-state resistance matching. The device has excellent total harmonic distortion (THD+N) performance and consumes very low power.
The control pin can be connected to a low voltage GPIO allowing it to be controlled by 1.8-V signals.
These features make this device ideal for portable audio applications.
The TS5A21366 is available in a small, space-saving 8-pin DCU or RSE package, and is characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to 85°C.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TS5A21366 0.75-Ω 2-channel SPST Analog Switch With 1.8-V Compatible Input Logic 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 8月 25日 | ||
应用简报 | 用于多路复用器和信号开关的 1.8V 逻辑 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 8月 18日 | |
应用手册 | 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 8月 5日 | |
应用手册 | 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 3月 11日 | ||
应用简报 | 利用关断保护信号开关消除电源时序 (Rev. C) | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021年 10月 21日 | ||
技术文章 | The real secret to become a better cook. Integrate smart scale technology in kitch | PDF | HTML | 2016年 10月 25日 | |||
应用手册 | 防止模拟开关的额外功耗 | 英语版 | 2008年 7月 15日 | |||
应用手册 | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
EVM430-FR6043 — MSP430FR6043 超声波感应评估模块
LEADED-ADAPTER1 — 用于快速测试 TI 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装的表面贴装转 DIP 接头适配器
EVM-LEADED1 板可对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。该评估板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。
LEADLESS-ADAPTER1 — 用于测试 TI 6、8、10、12、14、16 和 20 引脚无引线封装的表面贴装转 DIP 接头适配器
TIDA-00765 — 15kg 范围内实现 1g 分辨率且噪声低于 100nVpp 的前端参考设计
TIDA-00886 — 由单电池供电的低功耗 RF PLL 合成器参考设计
TIDM-SMBUS — 采用低功耗微控制器的 SMBus 设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
UQFN (RSE) | 8 | 查看选项 |
VSSOP (DCU) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。