TS3USBCA4
- USB Type-C™用于模拟音频 MIC/AGND、DisplayPort AUX 和其他信号的 4:1 (TS3USBCA420) 和 3:1 (TS3USBCA410) 多路复用器 (MUX)
- 适用于 0 至 3.6V 差分或单端信号的通用多路复用器
- 用于 AGND 连接的 60mΩ 超低电阻 RON,可实现低串扰性能
- 低总谐波失真 (THD)
- 高达 500MHz 的高带宽通道
- 支持引脚和 I2C 配置
- 支持在 3.3V ±10% 稳压电源或 2.4V 至 5.5V 电池电压下工作
- 工业温度范围:-40°C 至 85ºC TS3USBCA420I 和 TS3USBCA410I
- 商业温度范围:0ºC 至 70ºC TS3USBCA420 和 TS3USBCA410
- 1.8mm x 2.6mm、16 引脚、0.4mm 间距 QFN 封装
TS3USBCA4 是无源 4:1 (TS3USBCA420) 和 3:1 (TS3USBCA410) 多路复用器,支持将 USB Type-C 连接器端接到不同接口的 SBU1/SBU2 端子上的各种类型的差分或单端信号。这些信号可以是差分 DisplayPort 辅助 (AUX)、模拟音频 MIC 和 AGND、PCIe 差分时钟或任何其他受支持的通用差分或单端信号。
音频路径 具有 超低导通状态电阻 (RON)、低串扰和出色的总谐波失真 (THD) 性能。先断后通功能防止在信号从一个通道传输到另一个通道时产生信号失真。高速路径支持的带宽高达 500MHz,为 DisplayPort AUX、PCIe 时钟和其他类似信号提供充分支持。这些 特性 再加上低功耗性能,使得这款器件适合于便携式音频 应用。
TS3USBCA4 具有 2.4V 至 5.5V 宽电源电压范围,用户可以灵活地选择使用单节电池、3.3V 稳压器或 VBUS 供电。它还提供面向商业和工业温度范围的选项。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TS3USBCA4 USB Type-C SBU 多路复用器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2020年 6月 4日 |
应用手册 | TUSB564, HD3SS460 and TS3USBCA410 Pin Assignment C and E Implementation (Rev. A) | 2018年 12月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TS3USBCA4EVM — 具有 MIC/AGND 的 USB Type-C 4:1 SBU 多路复用器评估模块
TS3USBCA410EVM 和 TS3USBCA420EVM 可用于通过 Type-C 实施来评估交替模式 Type-C 源或交替差分信号的开关。这些 EVM 可用于维持 AGND 的低 THD 和超低 Ron。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
UQFN (RSV) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。