主页 接口 USB IC USB 转接驱动器和多路复用器

TS3USB3200

正在供货

具有 ID 选择和灵活电源控制的 USB 2.0 高速和移动高清链接开关

产品详情

Type Passive mux Function USB 2.0 USB speed (MBits) 480 Number of channels 2 Supply voltage (max) (V) 4.3 Supply voltage (min) (V) 2.7 Ron (typ) (mΩ) 4600 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration 2:1 SPDT Features Current Leakage Protection, Flexible Power Control, Logic Controlled (Output Enabled), Mobile High-Definition Link (MHL), Over-Voltage Tolerance (OVT), USB 2.0 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply current (max) (µA) 70 ESD HBM (typ) (kV) 3.5 Bandwidth (MHz) 5500
Type Passive mux Function USB 2.0 USB speed (MBits) 480 Number of channels 2 Supply voltage (max) (V) 4.3 Supply voltage (min) (V) 2.7 Ron (typ) (mΩ) 4600 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration 2:1 SPDT Features Current Leakage Protection, Flexible Power Control, Logic Controlled (Output Enabled), Mobile High-Definition Link (MHL), Over-Voltage Tolerance (OVT), USB 2.0 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply current (max) (µA) 70 ESD HBM (typ) (kV) 3.5 Bandwidth (MHz) 5500
UQFN (RSV) 16 4.68 mm² 2.6 x 1.8
  • VCC 范围:2.7V 至 4.3V
  • 移动高清链接 (MHL) 或移动显示端口 (MyDP) 开关
    • 带宽 (-3dB):-5.5GHz
    • Ron(典型值):5.7Ω
    • Con(典型值):2,5pF
  • USB 开关
    • 带宽 (-3dB):-5.5GHz
    • Ron(典型值):4.6Ω
    • Con(典型值):2,5pF
  • 电流消耗:40µA(典型值)
  • 特殊 特性
    • 灵活的电源控制:器件可通过 VBUS(不使用 VCC)或单独使用 VCC 供电
    • IOFF 保护防止在掉电状态(VCC 和 VBUS = 0V)下产生泄漏电流
    • 1.8V 兼容控制输入(SEL1、SEL2 和 PSEL)
    • 所有 I/O 引脚上的过压容限 (OVT) 高达 5.5V,而且无需使用外部组件
  • 静电放电 (ESD) 性能:
    • 3.5kV 人体放电模型(A114B,II 类)
    • 1kV 带电器件模型 (C101)
  • 封装:
    • 16 引脚超薄四方扁平无引线 (UQFN) 封装(2.6 mm×1.8mm,0.4mm 间距)

应用范围

  • USB 2.0 应用
  • 移动高清链接 (MHL) 应用
  • 移动显示端口 (MyDP) 应用
  • 移动电话

All trademarks are the property of their respective owners.

  • VCC 范围:2.7V 至 4.3V
  • 移动高清链接 (MHL) 或移动显示端口 (MyDP) 开关
    • 带宽 (-3dB):-5.5GHz
    • Ron(典型值):5.7Ω
    • Con(典型值):2,5pF
  • USB 开关
    • 带宽 (-3dB):-5.5GHz
    • Ron(典型值):4.6Ω
    • Con(典型值):2,5pF
  • 电流消耗:40µA(典型值)
  • 特殊 特性
    • 灵活的电源控制:器件可通过 VBUS(不使用 VCC)或单独使用 VCC 供电
    • IOFF 保护防止在掉电状态(VCC 和 VBUS = 0V)下产生泄漏电流
    • 1.8V 兼容控制输入(SEL1、SEL2 和 PSEL)
    • 所有 I/O 引脚上的过压容限 (OVT) 高达 5.5V,而且无需使用外部组件
  • 静电放电 (ESD) 性能:
    • 3.5kV 人体放电模型(A114B,II 类)
    • 1kV 带电器件模型 (C101)
  • 封装:
    • 16 引脚超薄四方扁平无引线 (UQFN) 封装(2.6 mm×1.8mm,0.4mm 间距)

应用范围

  • USB 2.0 应用
  • 移动高清链接 (MHL) 应用
  • 移动显示端口 (MyDP) 应用
  • 移动电话

All trademarks are the property of their respective owners.

TS3USB3200 是一款差分单刀双掷 (DPDT) 多路复用器,在同一封装内包含一个高速移动高清链接 (MHL) 开关或移动显示端口 (MyDP) 开关以及一个 USB 2.0 高速
(480Mbps) 开关。此外,此器件还包括一个用于简化信息控制的单刀双掷 (SPDT) USB/MHL 或 MyDP ID 开关。这些配置使得系统设计人员能够为 MHL/MyDP 视频信号和 USB 数据使用一个普通 USB 或者微型 USB 连接器。

TS3USB3200 具有一个 2.7V 至 4.3V 的 VCC范围,并且可选择由 VBUS(不使用 VCC)供电。该器件支持过压容限 (OVT) 特性,允许 I/O 引脚承受过压条件(最高可达 5.5V)。当供电消失时,断电保护特性强制所有 I/O 引脚变为高阻抗模式。这样可实现信号线路的完全隔离,从而避免的过多的泄漏电流。TS3USB3200 的选择引脚与 1.8V 控制电压兼容,允许它们直接与移动处理器的通用 I/O (GPIO) 相连。

TS3USB3200 采用小型 16 引脚 UQFN 封装(尺寸为 2.6mm × 1.8mm),是移动应用的 理想选择。

TS3USB3200 是一款差分单刀双掷 (DPDT) 多路复用器,在同一封装内包含一个高速移动高清链接 (MHL) 开关或移动显示端口 (MyDP) 开关以及一个 USB 2.0 高速
(480Mbps) 开关。此外,此器件还包括一个用于简化信息控制的单刀双掷 (SPDT) USB/MHL 或 MyDP ID 开关。这些配置使得系统设计人员能够为 MHL/MyDP 视频信号和 USB 数据使用一个普通 USB 或者微型 USB 连接器。

TS3USB3200 具有一个 2.7V 至 4.3V 的 VCC范围,并且可选择由 VBUS(不使用 VCC)供电。该器件支持过压容限 (OVT) 特性,允许 I/O 引脚承受过压条件(最高可达 5.5V)。当供电消失时,断电保护特性强制所有 I/O 引脚变为高阻抗模式。这样可实现信号线路的完全隔离,从而避免的过多的泄漏电流。TS3USB3200 的选择引脚与 1.8V 控制电压兼容,允许它们直接与移动处理器的通用 I/O (GPIO) 相连。

TS3USB3200 采用小型 16 引脚 UQFN 封装(尺寸为 2.6mm × 1.8mm),是移动应用的 理想选择。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TS3USB3200 具备附加 SPDT ID 选择开关和灵活电源控制的 SPDT USB 2.0 高速 (480Mbps) 和移动高清链接 (MHL) 或移动显示端口 (MyDP) 开关 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 11月 17日
应用手册 Passive Mux Selection Based On Bandwidth > Ron 2019年 9月 11日
应用手册 High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs 2018年 6月 14日
EVM 用户指南 TS3USB3200 Evaluation Module User's Guide 2013年 8月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TS3USB3200EVM — TS3USB3200EVM:USB 2.0 高速和移动高清链接开关评估模块

The TS3USB3200EVM is an evaluation module for TI's 1:2 multiplexer/de-multiplexer high-performance USB/MHL/MyDP switch. The TS3USB3200 is specifically designed for high-speed signal switching that supports bidirectional operation and offers a high bandwidth (5.5 GHz typical). When interfacing other (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TS3USB3200 IBIS Model

SCDM152.ZIP (7 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 下载
UQFN (RSV) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频