主页 接口 USB IC USB 转接驱动器和多路复用器

TS3USB3031

正在供货

DP3T USB 2.0 高速和移动高清链路 (MHL) (6.5GHz) 开关

产品详情

Type Passive mux Function USB 2.0 USB speed (MBits) 480 Number of channels 2 Supply voltage (max) (V) 4.3 Supply voltage (min) (V) 2.5 Ron (typ) (mΩ) 4500 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration 3:1 Features Current Leakage Protection, Logic Controlled (Output Enabled), Mobile High-Definition Link (MHL), Over-Voltage Tolerance (OVT), USB 2.0 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply current (max) (µA) 40 ESD HBM (typ) (kV) 2 Bandwidth (MHz) 6500
Type Passive mux Function USB 2.0 USB speed (MBits) 480 Number of channels 2 Supply voltage (max) (V) 4.3 Supply voltage (min) (V) 2.5 Ron (typ) (mΩ) 4500 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration 3:1 Features Current Leakage Protection, Logic Controlled (Output Enabled), Mobile High-Definition Link (MHL), Over-Voltage Tolerance (OVT), USB 2.0 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply current (max) (µA) 40 ESD HBM (typ) (kV) 2 Bandwidth (MHz) 6500
WQFN (RMG) 12 3.24 mm² 1.8 x 1.8
  • VCC 范围:2.5V 至 4.3V
  • 移动高清链路 (MHL) 或移动显示端口 (MyDP) 开关:
    • 带宽 (-3dB):-6.5GHz
    • RON(典型值):5.5Ω
    • CON(典型值):1.3pF
  • USB 开关(2 组):
    • 带宽 (-3dB):6.5GHz
    • RON(典型值):4.5Ω
    • CON(典型值):1pF
  • 电流消耗:28µA(典型值)
  • 特殊 特性:
    • IOFF 保护防止在掉电状态 (VCC = 0V) 下产生泄漏电流
    • 1.8V 兼容控制输入 (SEL)
    • 所有 I/O 引脚上的过压容限 (OVT) 高达 5.5V,而且无需使用外部组件
  • 静电放电 (ESD) 性能:
    • 2kV 人体放电模型(A114B,II 类)
    • 1kV 带电器件模型 (C101)
  • 封装:
    • 12 引脚 VQFN 封装(1.8mm × 1.8mm,间距为 0.5mm)
  • VCC 范围:2.5V 至 4.3V
  • 移动高清链路 (MHL) 或移动显示端口 (MyDP) 开关:
    • 带宽 (-3dB):-6.5GHz
    • RON(典型值):5.5Ω
    • CON(典型值):1.3pF
  • USB 开关(2 组):
    • 带宽 (-3dB):6.5GHz
    • RON(典型值):4.5Ω
    • CON(典型值):1pF
  • 电流消耗:28µA(典型值)
  • 特殊 特性:
    • IOFF 保护防止在掉电状态 (VCC = 0V) 下产生泄漏电流
    • 1.8V 兼容控制输入 (SEL)
    • 所有 I/O 引脚上的过压容限 (OVT) 高达 5.5V,而且无需使用外部组件
  • 静电放电 (ESD) 性能:
    • 2kV 人体放电模型(A114B,II 类)
    • 1kV 带电器件模型 (C101)
  • 封装:
    • 12 引脚 VQFN 封装(1.8mm × 1.8mm,间距为 0.5mm)

TS3USB3031 器件为双通道、1:3 多路复用器,其中包括高速移动高清链路 (MHL)、移动显示端口 (MyDP) 开关和 USB 2.0 高速 (480Mbps) 开关。这些配置允许系统设计人员针对 MHL/MyDP 信号和两组 USB 数据使用通用 USB 或 Mico-USB 连接器,从而节省电路板空间且无需再使用多个连接器。MHL/MyDP 路径支持最新的 MHL 3.0 修订版本技术规格。

TS3USB3031 的 VCC 范围为 2.5V 至 4.3V,支持过压容限 (OVT) 功能,允许 I/O 引脚承受过压条件(最高可达 5.5V)。断电保护特性在未加电时强制所有 I/O 引脚处于高阻抗模式,从而实现此类情况下信号线路的完全隔离而又不产生过多的泄漏电流。TS3USB3031 的选择引脚与 1.8V 控制电压兼容,允许它们直接与移动处理器的通用 I/O (GPIO) 相连,而无需额外的电压电平转换电路。

TS3USB3031 采用小型 12 引脚 VQFN 封装,尺寸仅为 1.8mm × 1.8mm,是移动应用的 理想选择。

TS3USB3031 器件为双通道、1:3 多路复用器,其中包括高速移动高清链路 (MHL)、移动显示端口 (MyDP) 开关和 USB 2.0 高速 (480Mbps) 开关。这些配置允许系统设计人员针对 MHL/MyDP 信号和两组 USB 数据使用通用 USB 或 Mico-USB 连接器,从而节省电路板空间且无需再使用多个连接器。MHL/MyDP 路径支持最新的 MHL 3.0 修订版本技术规格。

TS3USB3031 的 VCC 范围为 2.5V 至 4.3V,支持过压容限 (OVT) 功能,允许 I/O 引脚承受过压条件(最高可达 5.5V)。断电保护特性在未加电时强制所有 I/O 引脚处于高阻抗模式,从而实现此类情况下信号线路的完全隔离而又不产生过多的泄漏电流。TS3USB3031 的选择引脚与 1.8V 控制电压兼容,允许它们直接与移动处理器的通用 I/O (GPIO) 相连,而无需额外的电压电平转换电路。

TS3USB3031 采用小型 12 引脚 VQFN 封装,尺寸仅为 1.8mm × 1.8mm,是移动应用的 理想选择。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TS3USB3031 双通道、1:3、USB 2.0 高速 (480Mbps) 和移动高清链路 (MHL) 或移动显示端口 (MyDP) 开关 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 7月 13日
应用手册 Passive Mux Selection Based On Bandwidth > Ron 2019年 9月 11日
应用手册 High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs 2018年 6月 14日
应用手册 TMDS Clock Detection Solution in HDMI Sink Applications 2017年 8月 23日
EVM 用户指南 TS3USB3031 EVM User's Guide 2013年 9月 23日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TS3USB3031 HSpice Model

SCDJ045.ZIP (614 KB) - HSpice Model
仿真模型

TS3USB3031RMGR S-Parameter Model

SCDM192.ZIP (446 KB) - S-Parameter Model
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
WQFN (RMG) 12 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频