TS3USB3031 双路 USB 2.0 高速 (480Mbps) 和移动高清链接 (MHL) 开关 | 德州仪器 TI.com.cn

TS3USB3031 (正在供货)

双路 USB 2.0 高速 (480Mbps) 和移动高清链接 (MHL) 开关

 

描述

TS3USB3031 器件为双通道、1:3 多路复用器,其中包括高速移动高清链路 (MHL)、移动显示端口 (MyDP) 开关和 USB 2.0 高速 (480Mbps) 开关。这些配置允许系统设计人员针对 MHL/MyDP 信号和两组 USB 数据使用通用 USB 或 Mico-USB 连接器,从而节省电路板空间且无需再使用多个连接器。MHL/MyDP 路径支持最新的 MHL 3.0 修订版本技术规格。

TS3USB3031 的 VCC 范围为 2.5V 至 4.3V,支持过压容限 (OVT) 功能,允许 I/O 引脚承受过压条件(最高可达 5.5V)。断电保护特性在未加电时强制所有 I/O 引脚处于高阻抗模式,从而实现此类情况下信号线路的完全隔离而又不产生过多的泄漏电流。TS3USB3031 的选择引脚与 1.8V 控制电压兼容,允许它们直接与移动处理器的通用 I/O (GPIO) 相连,而无需额外的电压电平转换电路。

TS3USB3031 采用小型 12 引脚 VQFN 封装,尺寸仅为 1.8mm × 1.8mm,是移动应用的 理想选择。

特性

  • VCC 范围:2.5V 至 4.3V
  • 移动高清链路 (MHL) 或移动显示端口 (MyDP) 开关:
    • 带宽 (-3dB):-6.5GHz
    • RON(典型值):5.5Ω
    • CON(典型值):1.3pF
  • USB 开关(2 组):
    • 带宽 (-3dB):6.5GHz
    • RON(典型值):4.5Ω
    • CON(典型值):1pF
  • 电流消耗:28µA(典型值)
  • 特殊 特性:
    • IOFF 保护防止在掉电状态 (VCC = 0V) 下产生泄漏电流
    • 1.8V 兼容控制输入 (SEL)
    • 所有 I/O 引脚上的过压容限 (OVT) 高达 5.5V,而且无需使用外部组件
  • 静电放电 (ESD) 性能:
    • 2kV 人体放电模型(A114B,II 类)
    • 1kV 带电器件模型 (C101)
  • 封装:
    • 12 引脚 VQFN 封装(1.8mm × 1.8mm,间距为 0.5mm)

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 信号调节器和开关

 
Device type
Function
USB speed (Mbps)
Number of channels (#)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Input/ouput voltage (Min) (V)
Input/ouput voltage (Max) (V)
ICC (Max) (uA)
Bandwidth (MHz)
ESD HBM (Typ) (kV)
Features
Rating
Operating temperature range (C)
Package Group
Package size: mm2:W x L (PKG)
TS3USB3031 TS3USB3000 TS3USB3200 TS3USBCA4 TS5USBC400 TS5USBC402 TS5USBC41
Passive switch     Passive switch     Passive switch     Passive switch     Passive switch     Passive switch     Passive switch    
USB2     USB2     USB2     Type-C     USB2     USB2     USB2    
480     480     480     480     480     480     480    
2     2     2     3     2     2     2    
2.5     2.7     2.7     2.4     2.3     2.3     2.3    
4.3     4.3     4.3     5.5     5.5     5.5     5.5    
4.5     4.6     4.6     5     5.6     5.6     5.6    
0     0     0     0     0     0     0    
3.6     3.6     3.6     5.5     18     20     18    
40     50     70     70     100     100     22    
6500     6100     5500     500     1200     1200     1200    
2     3.5     3.5     2     2     2     2    
USB 2.0
Mobile High-Definition Link (MHL)
Over-Voltage Tolerance (OVT)
Current Leakage Protection
Logic Controlled (Output Enabled)    
USB 2.0
Mobile High-Definition Link (MHL)
Over-Voltage Tolerance (OVT)
Current Leakage Protection
Logic Controlled (Output Enabled)    
USB 2.0
Mobile High-Definition Link (MHL)
Over-Voltage Tolerance (OVT)
Current Leakage Protection
Flexible Power Control
Logic Controlled (Output Enabled)    
SBU Multiplexer with MIC/AGND     16V Over Voltage Protection     20V Over Voltage Protection     20V Over Voltage Protection
Very low power consumption    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
0 to 70