TS3USB221E
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有单使能端的高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
High-Speed USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 Multiplexer – Demultiplexer Switch S-Parameter Model ZIP 2019年 5月 31日

设计套件与评估板 (11)

培训内容 型号 类型
ADS112U04 评估模块 ADS112U04EVM 设计套件和评估模块
ADS112C04 评估模块 ADS112C04EVM 评估模块和开发板
ADS114S08 评估模块 ADS114S08EVM 评估模块和开发板
ADS122C04 评估模块 ADS122C04EVM 评估模块和开发板
ADS122U04 评估模块 ADS122U04EVM 评估模块和开发板
ADS1235 评估模块 ADS1235EVM 评估模块和开发板
ADS125H02 评估模块 ADS125H02EVM 评估模块和开发板
ADS1261 评估模块 ADS1261EVM 评估模块和开发板
TS3USB221 评估模块 TS3USB221EVM 评估模块和开发板
TS3USB221E 评估模块 TS3USB221EEVM 评估模块和开发板
用于 TS3USB221A 的评估模块 TS3USB221AEVM 评估模块和开发板

参考设计

适用于 ARM® Cortex®-M4F 架构高速 TM4C129x MCU 的 USB 高速参考设计

This design uses TI's high-performance ARM® Cortex®-M4F based TM4C129x microcontrollers (MCUs) with integrated USB 2.0 controller to interface with an external High Speed USB PHY. The design includes software that allows data exchange between USB high speed and Ethernet. The design also (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真