TS3USB221E
- VCC 工作范围:2.3V 至 3.6V
- 开关 I/O 支持高达 5.5V 的信号
- 1.8V 兼容控制引脚输入
- OE 禁用时采用低功耗模式 (1µA)
- rON = 6Ω(最大值)
- ΔrON = 0.2Ω(典型值)
- Cio(on) = 7pF(最大值)
- 低功耗(最大值为 30µA)
- ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
- 7000V 人体放电模型
(A114-B,II 类)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
- 7000V 人体放电模型
- ESD 性能 I/O 端口接地
- 12kV 人体放电模型(A114-B,II 类)
- ±7kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
- 高带宽(典型值为 1GHz)
TS3USB221E 是一款高带宽开关,专为电话和消费型应用(如具有 USB I/O 受限的集线器或控制器的手机、 数码相机和笔记本电脑)中高速 USB 2.0 信号的开关而设计。此开关具有较宽的带宽 (1GHz),这一特性使得信号传递具有最少的边缘失真和相位失真。该器件将 USB 主机器件差动输出复用到一个相应的输出(共两个输出)。此开关为双向开关,输出端高速信号具有极少或零衰减。TS3USB221E 专为低位间偏移和高通道间噪声隔离而设计,并且与高速 USB 2.0 (480Mbps) 等各种标准兼容。
TS3USB221E 在所有引脚上集成了 ESD 保护单元,采用 SON 封装 (3mm ×
3mm) 和小型 µQFN 封装 (2mm × 1.5mm),自然通风条件下的工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有单使能端和 IEC 3 级 ESD 保护的 TS3USB221E 高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器 – 多路信号分离器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2020年 6月 4日 |
应用手册 | Passive Mux Selection Based On Bandwidth > Ron | 2019年 9月 11日 | ||||
应用手册 | High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs | 2018年 6月 14日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS112C04EVM — ADS112C04 评估模块
The ADS112C04 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the ADS112C04 analog-to-digital converter (ADC). The ADS112C04 is a 16-bit, 2-kSPS, 4-channel, low-power delta-sigma ADC with a UART interface for sensor measurement and process control applications. The ADS112C04 also includes an (...)
ADS112U04EVM — ADS112U04 评估模块
ADS112U04 评估模块 (EVM) 是一个评估 ADS112U04 模数转换器 (ADC) 的平台。ADS112U04 是一个 16 位、2kSPS、4 通道、低功耗 Δ-Σ ADC,具有一个 UART 接口,适用于传感器测量和过程控制应用。ADS112U04 还包括一个集成振荡器、参考以及对各种输入信号的支持 PGA 的精度测量。使用 ADS112U04EVM 和 Δ-Σ ADC 评估软件 (DELTASIGMAEVAL-GUI) 来缩短原型设计开发时间,并加快产品上市步伐。
ADS114S08EVM — ADS114S08 评估模块
The ADS114S08 evaluation module (EVM) is a platform for evaluation of the ADS114S08 analog-to-digital converter (ADC). The ADS114S08 is a 16-bit, 4-kSPS, 12-channel, low-power delta-sigma ADC for sensor measurement and process control applications. The ADS114S08 also includes a highly-accurate (...)
ADS122C04EVM — ADS122C04 评估模块
ADS122C04 评估模块 (EVM) 是一个评估 ADS122C04 模数转换器 (ADC) 的平台。ADS122C04 是一个 24 位、2kSPS、4 通道、低功耗 Δ-Σ ADC,具有一个 I2C 接口,适用于传感器测量和过程控制应用。ADS122C04 还包括一个集成振荡器、参考以及对各种输入信号的支持 PGA 的精度测量。使用 ADS122C04EVM 和 Δ-Σ ADC 评估软件 (DELTASIGMAEVAL-GUI) 来缩短原型设计开发时间,并加快产品上市步伐。
ADS125H02EVM — ADS125H02 评估模块
The ADS125H02 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the ADS125H02 analog-to-digital converter (ADC). ADS125H02 is a wide-input-range, 24-bit, 19.2-kSPS, delta-sigma (ΔΣ) ADC with an integrated PGA, voltage reference, and internal fault monitors. Differential input (...)
ADS1261EVM — ADS1261 评估模块
ADS1261 评估模块 (EVM) 是一个评估 ADS1261 模数转换器 (ADC) 的平台。ADS1261 是一款低温漂、24 位、40kSPS、10 通道 Δ-Σ ADC,带有集成的 PGA、电压基准和内部故障监视器。这款支持传感器的 ADC 可以为要求最严苛的测量(包括称重秤、应变计传感器、热电偶和电阻式温度检测器 (RTD))提供高精度单芯片测量解决方案。
ADS1261EVM 和 Δ-Σ ADC 评估软件 (DELTASIGMAEVAL-GUI) 可缩短原型开发时间,并加快产品上市步伐。
TS3USB221EEVM — TS3USB221E 评估模块
TS3USB221EEVM 是用于德州仪器 (TI) 高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关的评估模块。USB221EEVM 使信号能够以最小的边缘和相位失真进行传递、在所有引脚上集成 IEC 级别 ESD 保护单元以及将来自常见 USB 输入的差动信号多路复用到两个对应输出中的一个输出。该评估模块演示了低位至位偏移、高通道到通道噪声隔离以及与各种标准(例如在高速信令应用中使用 TS3USB221E 时可能涉及的高速 USB 2.0 (480 Mbps) 标准)的符合性。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDM-TM4C129USBHS — 适用于 ARM® Cortex®-M4F 架构高速 TM4C129x MCU 的 USB 高速参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
UQFN (RSE) | 10 | 查看选项 |
VSON (DRC) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。