产品详情

Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 0.7 CON (typ) (pF) 43 ON-state leakage current (max) (µA) 0.005 Supply current (typ) (µA) 2.5 Bandwidth (MHz) 125 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input/output continuous current (max) (mA) 100 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 3.3 Supply voltage (max) (V) 3.3
Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 0.7 CON (typ) (pF) 43 ON-state leakage current (max) (µA) 0.005 Supply current (typ) (µA) 2.5 Bandwidth (MHz) 125 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input/output continuous current (max) (mA) 100 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 3.3 Supply voltage (max) (V) 3.3
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 VQFN (RGY) 14 12.25 mm² 3.5 x 3.5 X2QFN (RUC) 14 4 mm² 2 x 2
  • 低通态电阻 (RON)
    • 最大值 0.9Ω(电源电压为 3V)
    • 最大值 1.5Ω(电源电压为 1.8V)
  • RON 稳定性:最大值 0.4Ω(电压为 3V)
  • RON 通道匹配
    • 最大值 0.05Ω(电源电压为 3V)
    • 最大值 0.15Ω(电源电压为 1.8V)
  • 1.6V 至 3.6V 单电源运行
  • 兼容 1.8V CMOS 逻辑(电源电压为 3V)
  • 高电流处理能力(100mA 持续电流)
  • 快速开关:tON = 5ns,tOFF = 4ns
  • 支持数字和模拟 应用
  • ESD 保护性能超出 JESD-22 标准
    • ±4000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 300V 机器模型 (A115-A)
    • ±1000V 组件充电模式 (C101)
  • 低通态电阻 (RON)
    • 最大值 0.9Ω(电源电压为 3V)
    • 最大值 1.5Ω(电源电压为 1.8V)
  • RON 稳定性:最大值 0.4Ω(电压为 3V)
  • RON 通道匹配
    • 最大值 0.05Ω(电源电压为 3V)
    • 最大值 0.15Ω(电源电压为 1.8V)
  • 1.6V 至 3.6V 单电源运行
  • 兼容 1.8V CMOS 逻辑(电源电压为 3V)
  • 高电流处理能力(100mA 持续电流)
  • 快速开关:tON = 5ns,tOFF = 4ns
  • 支持数字和模拟 应用
  • ESD 保护性能超出 JESD-22 标准
    • ±4000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 300V 机器模型 (A115-A)
    • ±1000V 组件充电模式 (C101)

TS3A4751 器件是一款双向、4 通道、常开 (NO) 单刀单掷 (SPST) 模拟开关,由单个 1.6V 至 3.6V 电源供电。此器件具有快速开关速度,可处理轨至轨模拟信号,并且静态功耗非常低。

当使用 3V 电源时,该数字输入兼容 1.8V CMOS。

TS3A4751 器件具有四个常开 (NO) 开关。TS3A4751 采用 14 引脚薄型紧缩小外形封装 (TSSOP),以及节省空间的 14 引脚 VQFN (RGY) 封装和微型 X2QFN (RUC) 封装。

TS3A4751 器件是一款双向、4 通道、常开 (NO) 单刀单掷 (SPST) 模拟开关,由单个 1.6V 至 3.6V 电源供电。此器件具有快速开关速度,可处理轨至轨模拟信号,并且静态功耗非常低。

当使用 3V 电源时,该数字输入兼容 1.8V CMOS。

TS3A4751 器件具有四个常开 (NO) 开关。TS3A4751 采用 14 引脚薄型紧缩小外形封装 (TSSOP),以及节省空间的 14 引脚 VQFN (RGY) 封装和微型 X2QFN (RUC) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TS3A4751 0.9Ω 低电压、单电源、4 通道 SPST 模拟开关 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2019年 5月 20日
应用简报 用于多路复用器和信号开关的 1.8V 逻辑 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 8月 18日
应用手册 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 8月 5日
应用手册 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 3月 11日
应用手册 防止模拟开关的额外功耗 英语版 2008年 7月 15日
应用手册 Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

接口适配器

LEADED-ADAPTER1 — 用于快速测试 TI 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装的表面贴装转 DIP 接头适配器

EVM-LEADED1 板可对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。该评估板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。     

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
接口适配器

LEADLESS-ADAPTER1 — 用于测试 TI 6、8、10、12、14、16 和 20 引脚无引线封装的表面贴装转 DIP 接头适配器

EVM-LEADLESS1 板可对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。该评估板具有足够的空间,可将 TI 的 DRC、DTP、DQE、RBW、RGY、RSE、RSV、RSW、RTE、RTJ、RUK、RUC、RUG、RUM、RUT 和 YZP 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-010032 — 支持以太网和 6LoWPAN 射频网状等网络的通用数据集中器参考设计

基于 IPv6 的电网通信正在成为智能仪表和电网自动化等工业市场和应用领域的标准选择。通用数据集中器设计是一款基于 IPv6 的完整网络解决方案,集成了以太网主干通信、6LoWPAN 射频网状网络、RS-485 等功能。6LoWPAN 网状网络解决了一些主要问题,例如符合标准的互操作性、可靠性、安全性和长距离连接能力。此设计可使用一个可通过以太网主干通信访问的 Web 服务器对终端设备进行远程监控。它还提供了 3.3V 和 5V 电压轨以及多种外设接口,可通过扩展实现更高的连接能力,例如宽带电力线通信 (PLC)、蜂窝和 Wi-Fi® 连接。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
VQFN (RGY) 14 Ultra Librarian
X2QFN (RUC) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频