产品详情

Configuration 2:1 SPDT Number of channels 6 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 4.4 CON (typ) (pF) 21.5 ON-state leakage current (max) (µA) 7 Supply current (typ) (µA) 0.001 Bandwidth (MHz) 240 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Powered-off protection Input/output continuous current (max) (mA) 50 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Rating Automotive Drain supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (max) (V) 3.6
Configuration 2:1 SPDT Number of channels 6 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 4.4 CON (typ) (pF) 21.5 ON-state leakage current (max) (µA) 7 Supply current (typ) (µA) 0.001 Bandwidth (MHz) 240 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Powered-off protection Input/output continuous current (max) (mA) 50 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Rating Automotive Drain supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (max) (V) 3.6
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4 WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 2:-40°C 至 105°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • 提供功能安全型
  • 1.65V 至 3.6V 单电源运行
  • 关断保护(在处于断电模式时提供隔离,在 V+ = 0 时处于高阻抗状态)
  • 低电容开关,21.5pF(典型值)
  • 可为高速轨到轨信号处理提供高达 240MHz 的带宽
  • 串扰及断开隔离为 -62dB
  • 用于控制输入的 1.8V 逻辑阈值兼容性
  • 可耐受 3.6V 电压的控制输入
  • ESD 性能:NC/NO 端口
    • ±6kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
  • 24 引脚 TSSOP (7.80mm × 4.40mm) 和 24 引脚 QFN (4.00mm × 4.00mm) 封装
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 2:-40°C 至 105°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • 提供功能安全型
  • 1.65V 至 3.6V 单电源运行
  • 关断保护(在处于断电模式时提供隔离,在 V+ = 0 时处于高阻抗状态)
  • 低电容开关,21.5pF(典型值)
  • 可为高速轨到轨信号处理提供高达 240MHz 的带宽
  • 串扰及断开隔离为 -62dB
  • 用于控制输入的 1.8V 逻辑阈值兼容性
  • 可耐受 3.6V 电压的控制输入
  • ESD 性能:NC/NO 端口
    • ±6kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
  • 24 引脚 TSSOP (7.80mm × 4.40mm) 和 24 引脚 QFN (4.00mm × 4.00mm) 封装

TS3A27518E-Q1 是一款 6 位、2 选 1 多路复用器/多路解复用器,其设计工作电压为 1.65V 至 3.6V。此器件可以处理数字信号和模拟信号,并允许向任意方向传输高达 V+ 的信号。TS3A27518E-Q1 有两个控制引脚,每个引脚可同时控制三个 2 选 1 复用器,并且一个使能引脚可用于将所有输出置于高阻抗模式。这个控制引脚与 1.8V 逻辑阈值兼容并且也与 2.5V 和 3.3V 阈值向后兼容。

由于 SDIO 接口包含 6 位信号,即 CMD、CLK 和 Data[0:3] 信号,TS3A27518E-Q1 允许 SD、SDIO 和多媒体卡主机控制器扩展至多个卡或者外设。TS3A27518E-Q1 有两个控制引脚,这两个引脚可为用户提供附加灵活性,例如复用两个设备中不同的音视频信号(诸如 LCD 电视、LCD 监视器、或者笔记本扩展坞)的功能。

TS3A27518E-Q1 是一款 6 位、2 选 1 多路复用器/多路解复用器,其设计工作电压为 1.65V 至 3.6V。此器件可以处理数字信号和模拟信号,并允许向任意方向传输高达 V+ 的信号。TS3A27518E-Q1 有两个控制引脚,每个引脚可同时控制三个 2 选 1 复用器,并且一个使能引脚可用于将所有输出置于高阻抗模式。这个控制引脚与 1.8V 逻辑阈值兼容并且也与 2.5V 和 3.3V 阈值向后兼容。

由于 SDIO 接口包含 6 位信号,即 CMD、CLK 和 Data[0:3] 信号,TS3A27518E-Q1 允许 SD、SDIO 和多媒体卡主机控制器扩展至多个卡或者外设。TS3A27518E-Q1 有两个控制引脚,这两个引脚可为用户提供附加灵活性,例如复用两个设备中不同的音视频信号(诸如 LCD 电视、LCD 监视器、或者笔记本扩展坞)的功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TS3A27518E-Q1 具有集成 IEC L-4 ESD 及 1.8V 逻辑兼容控制输入的6 位、2 选 1 多路复用器或多路信号分离器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 10月 10日
产品概述 如何使用多路复用器在 MCU、DSP 和放大器之间传递 I2S 信 号 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 6月 29日
功能安全信息 TS3A27518E-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2022年 9月 28日
应用手册 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 8月 5日
应用手册 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 3月 11日
应用简报 利用关断保护信号开关消除电源时序 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 10月 21日
应用简报 通过使用多路复用器实现基于 SPI 的闪存扩展 (Rev. B) PDF | HTML 2021年 10月 7日
应用简报 通过使用多路复用器实现基于 SPI 的闪存扩展 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 1月 6日
更多文献资料 汽车逻辑器件 英语版 2014年 2月 5日
应用手册 防止模拟开关的额外功耗 英语版 2008年 7月 15日
应用手册 Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

接口适配器

LEADED-ADAPTER1 — 用于快速测试 TI 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装的表面贴装转 DIP 接头适配器

EVM-LEADED1 板可对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。该评估板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。     

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

HSPICE Model for TS3A27518

SCDM129.ZIP (126 KB) - HSpice Model
仿真模型

TS3A27518 IBIS Model

SCDM128.ZIP (101 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频