TS3A27518E-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 2:-40°C 至 105°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
- 提供功能安全型
- 1.65V 至 3.6V 单电源运行
- 关断保护(在处于断电模式时提供隔离,在 V+ = 0 时处于高阻抗状态)
- 低电容开关,21.5pF(典型值)
- 可为高速轨到轨信号处理提供高达 240MHz 的带宽
- 串扰及断开隔离为 -62dB
- 用于控制输入的 1.8V 逻辑阈值兼容性
- 可耐受 3.6V 电压的控制输入
- ESD 性能:NC/NO 端口
- ±6kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
- 24 引脚 TSSOP (7.80mm × 4.40mm) 和 24 引脚 QFN (4.00mm × 4.00mm) 封装
TS3A27518E-Q1 是一款 6 位、2 选 1 多路复用器/多路解复用器,其设计工作电压为 1.65V 至 3.6V。此器件可以处理数字信号和模拟信号,并允许向任意方向传输高达 V+ 的信号。TS3A27518E-Q1 有两个控制引脚,每个引脚可同时控制三个 2 选 1 复用器,并且一个使能引脚可用于将所有输出置于高阻抗模式。这个控制引脚与 1.8V 逻辑阈值兼容并且也与 2.5V 和 3.3V 阈值向后兼容。
由于 SDIO 接口包含 6 位信号,即 CMD、CLK 和 Data[0:3] 信号,TS3A27518E-Q1 允许 SD、SDIO 和多媒体卡主机控制器扩展至多个卡或者外设。TS3A27518E-Q1 有两个控制引脚,这两个引脚可为用户提供附加灵活性,例如复用两个设备中不同的音视频信号(诸如 LCD 电视、LCD 监视器、或者笔记本扩展坞)的功能。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TS3A27518E-Q1 具有集成 IEC L-4 ESD 及 1.8V 逻辑兼容控制输入的6 位、2 选 1 多路复用器或多路信号分离器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 10月 10日 |
产品概述 | 如何使用多路复用器在 MCU、DSP 和放大器之间传递 I2S 信 号 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 6月 29日 | |
功能安全信息 | TS3A27518E-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 9月 28日 | |||
应用手册 | 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 8月 5日 | |
应用手册 | 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 3月 11日 | ||
应用简报 | 利用关断保护信号开关消除电源时序 (Rev. C) | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021年 10月 21日 | ||
应用简报 | 通过使用多路复用器实现基于 SPI 的闪存扩展 (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 10月 7日 | |||
应用简报 | 通过使用多路复用器实现基于 SPI 的闪存扩展 (Rev. A) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 1月 6日 | |
更多文献资料 | 汽车逻辑器件 | 英语版 | 2014年 2月 5日 | |||
应用手册 | 防止模拟开关的额外功耗 | 英语版 | 2008年 7月 15日 | |||
应用手册 | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
接口适配器
LEADED-ADAPTER1 — 用于快速测试 TI 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装的表面贴装转 DIP 接头适配器
EVM-LEADED1 板可对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。该评估板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | 查看选项 |
WQFN (RTW) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。