TRS232E

正在供货

具有 +/-9V 输出和 +/-15kV IEC-ESD 保护的 5V 双通道 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器

产品详情

Drivers per package 2 Receivers per package 2 Logic voltage (min) (V) 5 Data rate (max) (Mbps) 0.25 Main supply voltage (nom) (V) 5 ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 9
Drivers per package 2 Receivers per package 2 Logic voltage (min) (V) 5 Data rate (max) (Mbps) 0.25 Main supply voltage (nom) (V) 5 ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 9
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 符合或超出 TIA/RS-232-F 和 ITU 建议 V.28 的要求
  • 通过带 1µF 电荷泵电容器的单个 5V 电源供电
  • 速率高达 250kbit/s
  • 两个驱动器和两个接收器
  • ±30V 输入电平
  • 低电源电流:8mA(典型值)
  • 为 RS-232 总线引脚提供 ESD 保护
    • ±15kV 人体放电模型 (HBM)
    • ±8kV IEC61000-4-2 接触放电
    • ±15kV IEC61000-4-2 气隙放电
  • 符合或超出 TIA/RS-232-F 和 ITU 建议 V.28 的要求
  • 通过带 1µF 电荷泵电容器的单个 5V 电源供电
  • 速率高达 250kbit/s
  • 两个驱动器和两个接收器
  • ±30V 输入电平
  • 低电源电流:8mA(典型值)
  • 为 RS-232 总线引脚提供 ESD 保护
    • ±15kV 人体放电模型 (HBM)
    • ±8kV IEC61000-4-2 接触放电
    • ±15kV IEC61000-4-2 气隙放电

TRS232E 是一款双路驱动器/接收器,它包含一个电容式电压发生器,可通过单个 5V 电源提 TIA/RS-232-F 电压电平。每个接收器都将 TIA/RS-232-F 输入转换为 5V TTL/CMOS 电平。该接收器的典型阈值为 1.3V,典型迟滞为 0.5V,可接受 ±30V 输入。每个驱动器都将 TTL/CMOS 输入电平转换为 TIA/RS-232-F 电平。德州仪器 (TI) LinASIC™ 库中的驱动器、接收器和电压发生器功能均以单元形式提供。

TRS232E 是一款双路驱动器/接收器,它包含一个电容式电压发生器,可通过单个 5V 电源提 TIA/RS-232-F 电压电平。每个接收器都将 TIA/RS-232-F 输入转换为 5V TTL/CMOS 电平。该接收器的典型阈值为 1.3V,典型迟滞为 0.5V,可接受 ±30V 输入。每个驱动器都将 TTL/CMOS 输入电平转换为 TIA/RS-232-F 电平。德州仪器 (TI) LinASIC™ 库中的驱动器、接收器和电压发生器功能均以单元形式提供。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TRS232E 具有 IEC61000-4-2 保护的双路 RS-232 驱动器和接收器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 2月 21日
更多文献资料 RS-232 IEC ESD-Protected Devices From TI (Rev. A) 2007年 7月 27日
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
TIDEP0040 — 软件无线电 (SDR) 基于 OMAPL-138 的硬件/软件参考设计

软件定义无线电 (SDR) 是无线基础设施市场上流行的应用。这一硬件参考设计利用 TI DSP 的实时信号处理功能及其通用并行端口 (uPP),以及 TI ADC 和 DAC,为 SDR 算法开发人员提供快速平台,实现算法和解决方案的快速开发和演示。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0038 — 视觉分析基于 OMAPL-138 的硬件/软件参考平台参考设计

视觉分析对于许多工业自动化应用来说是一项关键的功能,包括机器视觉、检查自动化、监控和图像处理。此硬件/软件设计套件已针对基于视觉的应用进行优化,提供所有硬件设计元素,以及基于 C、C++ 的基础软件,让参考设计迅速投入使用,同时其灵活性让开发人员可以专注于添加差异化的应用算法和功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOIC (DW) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频