数据表
TPSM84A22
- 全集成电源解决方案,包括输入和输出电容
- 只需一个电阻即可设置电压
- 9mm x 15mm 小型封装
- 最大高度 2.3mm
- 与 TPSM84A21 引脚兼容
- 超快速负载阶跃响应
- 效率高达 90%
- 输出电压精度为 1%
- 4MHz 开关频率
- 与外部时钟同步
- 电源正常输出
- 预偏置输出启动
- 可编程欠压闭锁 (UVLO)
- 工作 IC 结温范围:-40°C 至 +125°C
- 工作环境温度范围:-40°C 至 +85°C
- 符合 EN55022 B 类辐射标准
TPSM84A22 是一套易于使用的集成电源解决方案,它将 TPS54A20 10A、DC/DC 同步降压转换器与功率 MOSFET、隔离电感、输入和输出电容以及无源器件完美融合于薄型封装中。这套完备的电源解决方案只需一个电阻即可设置电压,设计过程中无需考虑回路补偿和磁件选型。
对于标准 应用 而言,凭借这套全集成电源解决方案,无需使用额外的输入或输出电容即可正常运行,而且只需通过一个外部电阻即可设置输出电压。此外,TPSM84A22 还支持高频运行,同时兼具超快瞬态响应和精准的稳压能力,轻松满足严格的稳压规范。
该器件采用 9mm × 15mm 的小巧尺寸,方便焊接在印刷电路板上,从而打造一种紧凑的薄型负载点设计。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPSM84A22 8V 至 14V 输入、1.2V 至 2.05V 输出、10A SWIFT电源模块 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2017年 9月 20日 |
用户指南 | TPSM84A21 和 TPSM84A22 电源模块评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 12日 | |
白皮书 | 简化电源模块设计,降低 EMI | 英语版 | 2018年 11月 1日 | |||
模拟设计期刊 | Using a high‐freq. switching regulator w/o a linear reg. to power a data‐convert | 2018年 9月 24日 | ||||
技术文章 | Making trade-offs when integrating input and output capacitors in a DC/DC step-dow | PDF | HTML | 2017年 9月 11日 | |||
白皮书 | Benefits and trade-offs of various power-module package options | 2017年 8月 2日 | ||||
技术文章 | Designing with integrated DC/DC power modules: how to check switching frequency, t | PDF | HTML | 2017年 2月 10日 | |||
技术文章 | Designing with integrated DC/DC power modules: do I still need external capacitors | PDF | HTML | 2017年 2月 8日 | |||
应用手册 | Power Module MSL Ratings | 2017年 1月 20日 | ||||
应用手册 | How to Dynamically Adjust Power Module Output | 2016年 12月 9日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPSM84A22EVM-809 — TPSM84A22 10A SWIFT 电源模块评估模块
TPSM84A22EVM-809 评估板经过相应配置,可针对增大的电流(高达 10A)评估 TPSM84A22 电源模块的运行。输入电压范围为 8V 至 14V。可以使用单根跳线从 5 种常见的电压(1.2V、1.3V、1.5V、1.8V 和 2.0V)中选择输出电压。该评估板具有多个测试点和多根跳线,可轻松评估 TPSM84A22 的运行。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
QFM (MOJ) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。