TPSM84A21

正在供货

具有集成输入和输出电容器的 8V 至 14V 输入、0.508V 至 1.35V 输出、10A 电源模块

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPSM8A28 正在供货 具有差分遥感功能的 2.7V 至 16V 输入、12A 降压电源模块 Upgrade with smaller package and higher current rating.

产品详情

Iout (max) (A) 10 Vin (max) (V) 14
Iout (max) (A) 10 Vin (max) (V) 14
QFM (MOJ) 20 135 mm² 15 x 9
  • 全集成电源解决方案,包括输入和输出电容
  • 只需一个电阻即可设置电压
  • 9mm x 15mm 尺寸
    • 最大高度 2.3mm
    • 与 TPSM84A22 引脚兼容
  • 超快速负载阶跃响应
  • 效率高达 88%
  • 1% 的输出电压精度
  • 4MHz 开关频率
  • MSL 3/245°C 峰值回流焊温度
  • 与外部时钟同步
  • 电源正常输出
  • 预偏置输出启动
  • 可编程欠压闭锁 (UVLO)
  • 工作 IC 结温范围:-40°C 至 +125°C
  • 工作环境温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 符合 EN55022 B 类辐射标准

应用

  • 电信和无线基础设施
  • 测试和测量
  • Compact PCI/PCI Express/PXI Express

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 全集成电源解决方案,包括输入和输出电容
  • 只需一个电阻即可设置电压
  • 9mm x 15mm 尺寸
    • 最大高度 2.3mm
    • 与 TPSM84A22 引脚兼容
  • 超快速负载阶跃响应
  • 效率高达 88%
  • 1% 的输出电压精度
  • 4MHz 开关频率
  • MSL 3/245°C 峰值回流焊温度
  • 与外部时钟同步
  • 电源正常输出
  • 预偏置输出启动
  • 可编程欠压闭锁 (UVLO)
  • 工作 IC 结温范围:-40°C 至 +125°C
  • 工作环境温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 符合 EN55022 B 类辐射标准

应用

  • 电信和无线基础设施
  • 测试和测量
  • Compact PCI/PCI Express/PXI Express

All trademarks are the property of their respective owners.

TPSM84A21 是一套易于使用的集成电源解决方案,它将 TPS54A20 10A、DC/DC 同步降压转换器与功率 MOSFET、隔离电感、输入和输出电容以及无源器件完美融合于薄型封装中。这套完备的电源解决方案只需一个电阻即可设置电压,设计过程中无需考虑回路补偿和磁件选型。

对于标准 应用 而言,凭借这套全集成电源解决方案,无需使用额外的输入或输出电容即可正常运行,而且只需通过一个外部电阻即可设置输出电压。此外,TPSM84A21 还支持高频运行,同时兼具超快瞬态响应和精准的稳压能力,轻松满足严格的稳压规范。

该器件采用 9mm × 15mm 的小巧尺寸,方便焊接在印刷电路板上,从而打造一种紧凑的薄型负载点设计。

TPSM84A21 是一套易于使用的集成电源解决方案,它将 TPS54A20 10A、DC/DC 同步降压转换器与功率 MOSFET、隔离电感、输入和输出电容以及无源器件完美融合于薄型封装中。这套完备的电源解决方案只需一个电阻即可设置电压,设计过程中无需考虑回路补偿和磁件选型。

对于标准 应用 而言,凭借这套全集成电源解决方案,无需使用额外的输入或输出电容即可正常运行,而且只需通过一个外部电阻即可设置输出电压。此外,TPSM84A21 还支持高频运行,同时兼具超快瞬态响应和精准的稳压能力,轻松满足严格的稳压规范。

该器件采用 9mm × 15mm 的小巧尺寸,方便焊接在印刷电路板上,从而打造一种紧凑的薄型负载点设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPSM84A21 8V 至 14V 输入、0.508V 至 1.35V 输出、10A SWIFT电源模块 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 1月 10日
用户指南 TPSM84A21 和 TPSM84A22 电源模块评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 12日
白皮书 简化电源模块设计,降低 EMI 英语版 2018年 11月 1日
模拟设计期刊 Using a high‐freq. switching regulator w/o a linear reg. to power a data‐convert 2018年 9月 24日
技术文章 Making trade-offs when integrating input and output capacitors in a DC/DC step-dow PDF | HTML 2017年 9月 11日
白皮书 Benefits and trade-offs of various power-module package options 2017年 8月 2日
技术文章 Designing with integrated DC/DC power modules: how to check switching frequency, t PDF | HTML 2017年 2月 10日
技术文章 Designing with integrated DC/DC power modules: do I still need external capacitors PDF | HTML 2017年 2月 8日
应用手册 Power Module MSL Ratings 2017年 1月 20日
应用手册 How to Dynamically Adjust Power Module Output 2016年 12月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM84A21EVM-808 — TPSM84A21 10A SWIFT™ 电源模块评估模块

TPSM84A21 评估板经过相应配置,可针对增大的电流(高达 10A)评估 TPSM84A21 电源模块的运行。输入电压范围为 8V 至 14V。可以使用单根跳线从 5 种常见的电压(0.6V、0.8V、1.0V、1.1V 和 1.2V)中选择输出电压。该评估板具有多个测试点和多根跳线,可轻松评估 TPSM84A21 的运行。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPSM84A21 PSpice Transient Model

SLVMBW8.ZIP (129 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
QFM (MOJ) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频