TPSM846C24
- 完全集成的 35A 电源解决方案
- 引脚与 TPSM846C23 (PMBus) 兼容
- 最高可堆叠至 70A,具有电流共享
- 输出电压范围:0.5V 至 2V
- 输出电压精度高达 0.5%
- 15mm × 16mm 封装尺寸
(最大厚度 6.4mm) - 300kHz 至 1MHz 开关频率
- 可与外部时钟保持同步
- 差动遥感
- 电源正常输出
- 预偏置输出单调启动
- 3ms 固定软启动/软停止时间
- 过流保护
- 工作 IC 结温范围:-40°C 至 +125°C
- 工作环境温度范围:-40°C 至 +105°C
- 增强的热性能:8.7°C/W
- 符合 EN55022 A 类辐射发射标准
- 使用 TPSM846C24 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPSM846C24 是一款 35A 固定频率降压电源模块。该模块包含控制器、功率 MOSFET、电感器和相关组件,采用坚固耐用的耐热增强型表面贴装式封装。用户提供输入和输出电容器及少量其他无源组件即可设置该模块的运行参数。这两个模块可配置为并联工作,以提供最高可达 70A 的两相电源解决方案。
该器件具有 15mm × 16mm 组件封装尺寸,可轻松焊接到印刷电路板上,并可实现紧凑的负载点设计。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPSM846C24 4.5V 至 15V 输入、0.5V 至 2V 输出、35A 电源模块 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 1月 21日 |
应用手册 | 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 3月 18日 | |
用户指南 | TPSM846C24 两相电源模块评估模块用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 7月 7日 | |
用户指南 | TPSM846C24 电源模块评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 7日 | |
白皮书 | Power solution options for data center applications (Rev. A) | 2020年 2月 27日 | ||||
应用手册 | Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) | 2019年 11月 20日 | ||||
技术文章 | Shrink module size with Flip Chip On Lead (FCOL) package technology | PDF | HTML | 2018年 4月 20日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPSM846C24DEVM-007 — TPSM846C24 双路 70A 电源模块评估模块
TPSM846C24D 评估板进行了相应配置,可针对增大的电流(高达 70A)评估两个并行 TPSM846C24 电源模块的运行。输出电压范围为 4.5V 至 15V。该评估板具有多个测试点和多根跳线,可轻松评估 TPSM846C24 的并行运行。
评估板
TPSM846C24EVM-006 — TPSM846C24 35A 电源模块评估模块
TPSM846C24 评估板进行了相应配置,可针对增大的电流(高达 35A)评估 TPSM846C24 电源模块的运行。输出电压范围为 4.5V 至 15V。该评估板具有多个测试点和多根跳线,可轻松评估 TPSM846C24 的运行。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
QFM (MOL) | 59 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。