TPSM84424
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
采用紧凑型 7.5x7.5mm 封装尺寸的 4.5V 至 17V 输入、0.6V 至 10V 输出、4A 电源模块

 

模型 (3)

标题 种类 类型 日期
TPSM84424 TINA-TI Spice Average Model TINA-TI Spice Model TSC 2019年 12月 2日
TPSM84424 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2018年 2月 2日
TPSM84424 Non-Inverting and Inverting Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2018年 2月 2日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
TPSM84424 4.5V 至 17V 输入、0.6V 至 10V 输出、4A 电源模块评估模块 TPSM84424EVM-013 评估模块和开发板

参考设计

可最大限度提升 12.8GSPS 数据采集系统性能的低噪声电源参考设计

此参考设计显示了适用于能超过 12.8GSPS 的极高速 DAQ 系统的高效率、低噪声 5 轨电源设计。该电源的直流/直流转换器进行了频率同步和相移,从而使输入电流纹波最小并控制频率成分。此外,它还使用高性能 HotRodTM 封装技术将任何潜在的辐射电磁干扰 (EMI) 降到了最低。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPSM84424 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPSM84424

  最小   最大 范围
输入电压  V 4.5 to 17.0V
输出电压  V 0.6 to 10V
输出电流  A ≤ 4A
环境温度  °C -40 to 105°C