TPSM84209

正在供货

4.5V 至 28V 输入、1.2V 至 6V 输出、2.5A 电源模块

产品详情

Iout (max) (A) 2.5 Vin (max) (V) 28
Iout (max) (A) 2.5 Vin (max) (V) 28
QFN-FCMOD (RKH) 9 18 mm² 4.5 x 4
  • 完整的集成式电源解决方案可实现
    小尺寸的薄型设计
  • 4.5mm × 4mm × 2mm QFN 封装
  • 宽输出电压范围(1.2V 至 6V)
  • 固定开关频率 (750kHz)
  • 高级 Eco-mode™,用于提高轻负载效率
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 过热热关断保护
  • 过流保护(间断模式)
  • 安全预偏置输出启动
  • 工作 IC 结温范围:-40°C 至 +125°C
  • 工作环境温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 增强的热性能:29.5°C/W
  • 符合 EN55011 辐射 EMI 标准
    - 集成屏蔽电感器
  • 使用 TPSM84209 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 完整的集成式电源解决方案可实现
    小尺寸的薄型设计
  • 4.5mm × 4mm × 2mm QFN 封装
  • 宽输出电压范围(1.2V 至 6V)
  • 固定开关频率 (750kHz)
  • 高级 Eco-mode™,用于提高轻负载效率
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 过热热关断保护
  • 过流保护(间断模式)
  • 安全预偏置输出启动
  • 工作 IC 结温范围:-40°C 至 +125°C
  • 工作环境温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 增强的热性能:29.5°C/W
  • 符合 EN55011 辐射 EMI 标准
    - 集成屏蔽电感器
  • 使用 TPSM84209 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPSM84209 电源模块是一款易于使用的集成式电源,该模块由一个带屏蔽式电感的 2.5A 直流/直流转换器和无源元件组成,并且采用薄型 QFN 封装。这套整体电源解决方案仅使用了四个外部组件,同时仍能够调整关键参数以满足特定的设计要求。

TPSM84209 具有较宽的输入电压范围和较小的尺寸封装,这使得该器件非常适合用于要求输出电流高达 2.5A 的电源轨。

QFN 封装易于焊接到印刷电路板上,并且具有出色的功率耗散能力。TPSM84209 极具灵活性且 功能 丰富,非常适合为各类器件和系统供电。

TPSM84209 电源模块是一款易于使用的集成式电源,该模块由一个带屏蔽式电感的 2.5A 直流/直流转换器和无源元件组成,并且采用薄型 QFN 封装。这套整体电源解决方案仅使用了四个外部组件,同时仍能够调整关键参数以满足特定的设计要求。

TPSM84209 具有较宽的输入电压范围和较小的尺寸封装,这使得该器件非常适合用于要求输出电流高达 2.5A 的电源轨。

QFN 封装易于焊接到印刷电路板上,并且具有出色的功率耗散能力。TPSM84209 极具灵活性且 功能 丰富,非常适合为各类器件和系统供电。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPSM84209 4.5V 至 28V 输入、1.2V 至 6V 输出、2.5A 电源模块 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 9月 19日
EVM 用户指南 TPSM84209 电源模块评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 4日
技术文章 Shrink module size with Flip Chip On Lead (FCOL) package technology PDF | HTML 2018年 4月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM84209EVM — TPSM84209 4.5V 至 28V 输入、1.2V 至 6V 输出、2.5A 电源模块评估模块

TPSM84209 评估板配置为对 TPSM84209 电源模块在高达 2.5A 电流下的运行情况进行评估。输入电压范围为 4.5V 至 28V。输出电压范围为 1.2V 至 6V。该评估板可轻松评估 TPSM84209 的运行。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPSM84209 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMCF1A.ZIP (101 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
QFN-FCMOD (RKH) 9 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频