TPSM84205 (正在供货) 1.5A、28V 输入、5V 输出 TO-220 电源模块

 

模型 (2)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
TPSM84205 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 147 KB 2019年 1月 8日 0 次点击
TINA-TI Transient Spice Model (Export from WEBENCH) TINA-TI Spice Model PDF 245 KB 2015年 11月 6日 0 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
TPSM84205 5.0V、1.5A 电源模块评估模块 TPSM84205EVM-888 评估模块和开发板
New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPSM84205

  最小   最大 范围
输入电压  V 7.0 to 28.0V
输出电压  V 5 to 5V
输出电流  A ≤ 1.5A
环境温度  °C -40 to 85°C