数据表
TPSM84205
- 完全集成的电源解决方案
- 3 引脚 TO-220 封装
- 效率高达 95%
- 固定输出电压选项:
3.3V、5V 和 12V - 400kHz 开关频率
- 高级 Eco-mode™ 脉冲跨周期
- 预偏置输出启动
- 过流保护
- 输出过压保护
- 过热保护
- 工作结温范围:–40°C 至 +125°C
- 工作环境温度范围:-40°C 至 +85°C
- 符合 EN55022 B 类辐射标准
- 使用 TPSM84203 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPSM842xx 电源模块是一种简单易用的集成式电源解决方案,它将 1.5A 直流/直流转换器与功率 MOSFET、电感器和无源器件整合在一个 3 引脚的穿孔插入式封装内。这套完备的电源解决方案只需要增加输入和输出电容器,省去了设计过程中的环路补偿和磁性元件选择。
借助标准 TO-220 引脚,可在这一业界标准封装中更换为明显改善的线性稳压器。TPSM842xx 器件提供更高的效率而无需散热片。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPSM84203、TPSM84205、TPSM84212 1.5A、28V 输入、TO-220 电源模块 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 3月 12日 |
技术文章 | How to choose the right kind of DC/DC conversion for your appliance design | PDF | HTML | 2017年 12月 4日 | |||
技术文章 | Upgrade your TO-220 linear regulator with a pin-compatible buck power module | PDF | HTML | 2017年 9月 22日 | |||
技术文章 | Use an ULQ buck regulator for energy-efficient power products | PDF | HTML | 2017年 9月 12日 | |||
白皮书 | Benefits and trade-offs of various power-module package options | 2017年 8月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | TPSM84203, TPSM84205, TPSM84212, Power Module EVM User's Guide | 2017年 6月 27日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPSM84205EVM-888 — TPSM84205 5.0V、1.5A 电源模块评估模块
TPSM84205 评估模块 (EVM) 进行了相应配置,可针对电流(高达 1.5A)评估 TPSM84205 电源模块的运行。输入电压范围为 7V 至 28V。输出电压为 5.0V。该评估板可轻松评估 TPSM84205 的运行。
用户指南: PDF
仿真模型
TPSM84205 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLUM593B.ZIP (137 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SIPMODULE (EAB) | 3 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点