TPSM84203

正在供货

1.5A、28V 输入、3.3V 输出 TO-220 电源模块

产品详情

Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 28
Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 28
SIPMODULE (EAB) 3 45.8216 mm² 10.16 x 4.51
  • 完全集成的电源解决方案
  • 3 引脚 TO-220 封装
  • 效率高达 95%
  • 固定输出电压选项:
    3.3V、5V 和 12V
  • 400kHz 开关频率
  • 高级 Eco-mode™ 脉冲跨周期
  • 预偏置输出启动
  • 过流保护
  • 输出过压保护
  • 过热保护
  • 工作结温范围:–40°C 至 +125°C
  • 工作环境温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 符合 EN55022 B 类辐射标准
  • 使用 TPSM84203 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 完全集成的电源解决方案
  • 3 引脚 TO-220 封装
  • 效率高达 95%
  • 固定输出电压选项:
    3.3V、5V 和 12V
  • 400kHz 开关频率
  • 高级 Eco-mode™ 脉冲跨周期
  • 预偏置输出启动
  • 过流保护
  • 输出过压保护
  • 过热保护
  • 工作结温范围:–40°C 至 +125°C
  • 工作环境温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 符合 EN55022 B 类辐射标准
  • 使用 TPSM84203 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPSM842xx 电源模块是一种简单易用的集成式电源解决方案,它将 1.5A 直流/直流转换器与功率 MOSFET、电感器和无源器件整合在一个 3 引脚的穿孔插入式封装内。这套完备的电源解决方案只需要增加输入和输出电容器,省去了设计过程中的环路补偿和磁性元件选择。

借助标准 TO-220 引脚,可在这一业界标准封装中更换为明显改善的线性稳压器。TPSM842xx 器件提供更高的效率而无需散热片。

TPSM842xx 电源模块是一种简单易用的集成式电源解决方案,它将 1.5A 直流/直流转换器与功率 MOSFET、电感器和无源器件整合在一个 3 引脚的穿孔插入式封装内。这套完备的电源解决方案只需要增加输入和输出电容器,省去了设计过程中的环路补偿和磁性元件选择。

借助标准 TO-220 引脚,可在这一业界标准封装中更换为明显改善的线性稳压器。TPSM842xx 器件提供更高的效率而无需散热片。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPSM84203、TPSM84205、TPSM84212 1.5A、28V 输入、TO-220 电源模块 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 3月 12日
技术文章 Upgrade your TO-220 linear regulator with a pin-compatible buck power module PDF | HTML 2017年 9月 22日
技术文章 Use an ULQ buck regulator for energy-efficient power products PDF | HTML 2017年 9月 12日
白皮书 Benefits and trade-offs of various power-module package options 2017年 8月 2日
EVM 用户指南 TPSM84203, TPSM84205, TPSM84212, Power Module EVM User's Guide 2017年 6月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM84203EVM-888 — TPSM84203 3.3V、1.5A 电源模块评估模块

TPSM84203EVM-888 评估模块 (EVM) 进行了相应配置,可针对电流(高达 1.5A)评估 TPSM84203 电源模块的运行。输入电压范围为 4.5V 至 28V。输出电压为 3.3V。该评估板可轻松评估 TPSM84203 的运行。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPSM84203 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLUM592A.ZIP (91 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
SIPMODULE (EAB) 3 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频