TPS92692-Q1 (正在供货) 具有扩频频率调制和内部 PWM 发生器的高精度 LED 控制器

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
TPS92692-Q1 Boost and Buck Boost PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2017年 9月 5日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
TPS92692-Q1 升压和升压至电池 LED 驱动器评估模块 TPS92692EVM-880 评估模块和开发板

参考设计

适用于汽车远光灯和近光灯的 55W 两级降压/升压 LED 驱动器参考设计

此参考设计描述了双模式远近光应用中采用单个控制器和功率级的 TPS92692-Q1 LED 驱动器。此设计在升压模式下运行时提供远光,在升压到电池模式下运行时提供近光。单控制器功率级设计实现了更简单、更具有成本效益的照明系统。TPS92692 器件的其他设计灵活性包括模拟和 PWM 调光支持,以及内置监测功能,以便进行故障检测和提供连续 LED 电流保护。此设计包含 EMI 滤波功能,旨在满足 CISPR-25 5 类传导要求。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (2)

TPS92692-Q1 Boost Design Calculator  (ZIP 259 KB )    2017年 3月 14日    (英文內容)
TPS92692-Q1 Buck-Boost Design Calculator  (ZIP 123 KB )    2017年 3月 14日    (英文內容)