主页 电源管理 LED 驱动器 汽车 LED 驱动器

TPS92682-Q1

正在供货

具有 SPI 的双通道恒压恒流控制器

产品详情

Number of channels 2 Topology Boost Controller, Buck Controller, Buck-Boost Controller, Cuk Controller, Flyback Controller, SEPIC Controller Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 65 Iout (max) (A) 5 Iq (typ) (mA) 2.2 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable Switch Frequency, Fault Detection, Fault Diagnostic, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, Spread Spectrum, Synchronization Pin, Thermal shutdown
Number of channels 2 Topology Boost Controller, Buck Controller, Buck-Boost Controller, Cuk Controller, Flyback Controller, SEPIC Controller Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 65 Iout (max) (A) 5 Iq (typ) (mA) 2.2 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable Switch Frequency, Fault Detection, Fault Diagnostic, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, Spread Spectrum, Synchronization Pin, Thermal shutdown
HTSSOP (DAP) 32 89.1 mm² 11 x 8.1 VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5 VQFNP (RHM) 32 25 mm² 5 x 5
  • 符合 AEC-Q100 1 级标准
  • 提供功能安全
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 65V
  • 在 –40°C 至 150°C 结温范围内的 LED 电流精度为 ±4%
  • SPI 通信接口
  • SPI 可编程特性:
    • 通过扩频改善了 EMI
    • 软启动计时
    • ILED 电流和输出电压设置
    • 电流限制,过压,故障计时器
    • 单相与双相
    • CV 和 CC 模式配置
  • 双通道峰值电流模式 (PCM) 控制器
  • 低输入失调电压轨至轨电流感应放大器
  • 模拟调光
  • 采用集成 P 通道驱动器接口的外部串联 FET PWM 调光
    • PWM 调光范围超过 1000:1
  • 每个通道配备漏极开路故障标志指示器
  • 高达 1MHz 的可编程开关频率,具有外部时钟同步功能
  • 全面可编程故障保护电路
  • 采用可湿性侧面 VQFN 封装
  • 符合 AEC-Q100 1 级标准
  • 提供功能安全
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 65V
  • 在 –40°C 至 150°C 结温范围内的 LED 电流精度为 ±4%
  • SPI 通信接口
  • SPI 可编程特性:
    • 通过扩频改善了 EMI
    • 软启动计时
    • ILED 电流和输出电压设置
    • 电流限制,过压,故障计时器
    • 单相与双相
    • CV 和 CC 模式配置
  • 双通道峰值电流模式 (PCM) 控制器
  • 低输入失调电压轨至轨电流感应放大器
  • 模拟调光
  • 采用集成 P 通道驱动器接口的外部串联 FET PWM 调光
    • PWM 调光范围超过 1000:1
  • 每个通道配备漏极开路故障标志指示器
  • 高达 1MHz 的可编程开关频率,具有外部时钟同步功能
  • 全面可编程故障保护电路
  • 采用可湿性侧面 VQFN 封装

TPS92682-Q1 是一种带有 SPI 通信接口的双通道峰值电流模式控制器。通过编程,该器件可在恒压 (CV) 或恒流 (CC) 模式下运行。

在 CV 模式下,TPS92682-Q1 可通过编程用作两个独立或双相升压稳压器。可使用外部电阻分压器和 SPI 可编程 8 位 DAC 对输出电压进行编程。

在 CC 模式下,器件设计用于支持双通道升压或降压 LED 驱动器拓扑。可使用模拟调光或 PWM 调光技术来单独调制 LED 电流。使用可编程的 8 位 DAC 可获得高于 28:1 的模拟调光范围。可以借助所需占空比直接调制 PWM 输入引脚或使用 SPI 可编程 10 位 PWM 计数器来实现 LED 电流的 PWM 调光。可选 PDRV 栅极驱动器输出可用于驱动外部 P 通道系列 MOSFET。

TPS92682-Q1 整合了高级 SPI 可编程诊断和故障保护机制,包括逐周期电流限制、输出过压和欠压保护、ILED 过流保护以及热警告。该器件的每个通道都包含一个漏极开路故障指示器输出。

TPS92682-Q1 包含一个 LH 引脚,在拉高时,会进入跛行回家 (LH) 状态。在 LH 模式下,该器件使用一组独立的 SPI 可编程寄存器。

TPS92682-Q1 是一种带有 SPI 通信接口的双通道峰值电流模式控制器。通过编程,该器件可在恒压 (CV) 或恒流 (CC) 模式下运行。

在 CV 模式下,TPS92682-Q1 可通过编程用作两个独立或双相升压稳压器。可使用外部电阻分压器和 SPI 可编程 8 位 DAC 对输出电压进行编程。

在 CC 模式下,器件设计用于支持双通道升压或降压 LED 驱动器拓扑。可使用模拟调光或 PWM 调光技术来单独调制 LED 电流。使用可编程的 8 位 DAC 可获得高于 28:1 的模拟调光范围。可以借助所需占空比直接调制 PWM 输入引脚或使用 SPI 可编程 10 位 PWM 计数器来实现 LED 电流的 PWM 调光。可选 PDRV 栅极驱动器输出可用于驱动外部 P 通道系列 MOSFET。

TPS92682-Q1 整合了高级 SPI 可编程诊断和故障保护机制,包括逐周期电流限制、输出过压和欠压保护、ILED 过流保护以及热警告。该器件的每个通道都包含一个漏极开路故障指示器输出。

TPS92682-Q1 包含一个 LH 引脚,在拉高时,会进入跛行回家 (LH) 状态。在 LH 模式下,该器件使用一组独立的 SPI 可编程寄存器。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 SPI 接口的 TPS92682-Q1 双通道恒压恒流控制器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 2月 3日
EVM 用户指南 TPS92682EVM 恒流恒压 SEPIC 控制器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 10月 25日
用户指南 LEDMCUEVM-132 MSP432™ LED 控制器评估模块 英语版 PDF | HTML 2022年 1月 3日
用户指南 TPS92682-Q1 Frame Definitions and Examples PDF | HTML 2021年 10月 13日
应用手册 汽车前照灯选择指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 29日
证书 TPS92682EVM-125 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020年 12月 16日
白皮书 Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK 2020年 6月 9日
白皮书 Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN 2020年 6月 9日
白皮书 简化汽车和工业中的功能性安全认证 英语版 2020年 6月 9日
功能安全信息 TPS92682-Q1 (HTSSOP) Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA 2020年 5月 22日
功能安全信息 TPS92682-Q1 (VQFN) Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) 2020年 4月 20日
技术文章 How to flexibly configure an LED driver for automotive headlights PDF | HTML 2019年 11月 21日
技术文章 How semiconductor technologies are changing automotive lighting roadmaps PDF | HTML 2019年 10月 24日
白皮书 An ECU Architecture for Adaptive Headlights 2019年 8月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LEDMCUEVM-132 — 适用于 LED 用 MSP432E401Y MCU 通信板的评估模块

LEDMCUEVM-132 实现了支持总线上多个器件的 SPI 通信、用于 LMM 系列器件的 UART 通信、用于供 UART 控制 LMM 系列器件的 CAN 收发器、用于调光的 4 个 PWM 信号、多个 IO、隔离式 5V 电源、数字隔离器,以及带有收发器的标准 CAN 总线。

用户指南: PDF
英语版: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS92664EVM-216 — 适用于 TPS92664-Q1 具有内部 EEPROM 和振荡器的 LED 矩阵管理器的评估模块

TPS92664 评估模块 (EVM) 采用 TPS92664 16 通道矩阵管理器器件。此 EVM 套件包含三个 PCB 和相关电缆,可为典型矩阵前照灯系统提供端到端电源解决方案。PSIL216 PCB 包含四个 TPS92664 器件,可对总共 64 个 LED 提供像素级控制。PSIL215 PCB 包含功率级,其中包括一个 TPS92682 多相升压前置稳压器,后跟两个 TPS92520 双通道同步 LED 驱动器,可为矩阵 LED 负载提供四个总电流源输出。PSIL132 PCB 提供 MSP432 微控制器和外设,用于通过笔记本电脑控制系统。

评估板

TPS92667EVM-243 — TPS92667-Q1 LED 矩阵管理器评估模块

TPS92667-Q1 评估模块采用 TPS92667-Q1 和 TPS92665-Q1 16 通道矩阵管理器器件。此 EVM 套件包含三个 PCB 和相关电缆,可为典型矩阵前照灯系统提供端到端电源解决方案。PSIL243 PCB 包含一个 TPS9265-Q1 器件和三个 TPS92667-Q1 器件,这些器件可对总共 64 个 LED 提供像素级控制。PSIL215 PCB 中的功率级包括一个 TPS92682-Q1 多相升压前置稳压器,后跟两个 TPS92520-Q1 双通道同步 LED 驱动器,可为矩阵 LED 负载提供一共四个电流源输出。PSIL132 PCB 提供 MSP432 (...)

评估板

TPS92682EVM-069 — TPS92682-Q1 恒定电压两相升压评估模块

TPS92682EVM-069 采用两个基于 TPS92682 双通道控制器(带有 SPI 接口器件)的两相恒定电压升压稳压器。根据设计,可在 6V 至 42V 的输入电压范围内工作,总功率输出为 90W,最大输出电压为 60V。此 EVM 可支持 100W 的最大输入功率。此 EVM 可提供 1.6A/CH 的最大输出电流,可通过 MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad™ 开发套件等串行接口对它进行编程。TPS92682 评估软件包可提供基于计算机的 GUI,使用户能够控制输出电压,并监控故障报告功能。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS92682EVM-070 — TPS92682-Q1 恒定电流双通道升压和升压到电池评估模块

TPS92682EVM-070 采用基于具有 SPI 接口器件的 TPS92682 双通道控制器的双通道、恒流升压和升压到电池稳压器。根据设计,它可在 6V 至 20V 的输入电压范围内工作,总功率输出为 40W,最大输出电压为 60V。该 EVM 可支持 50W 的最大输入功率。该 EVM 可提供 0.55A/CH 的最大输出电流,该电流可通过 MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad™ 开发套件等串行接口进行编程。TPS92682 评估软件包可提供基于计算机的 GUI,使用户能够控制输出电流并监控故障报告功能。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS92682EVM-125 — TPS92682 恒流恒压 SEPIC 控制器(采用 HTSSOP 封装)评估模块

TPS92682EVM-125 采用双通道、恒压 (CH1) 和恒流 (CH2) 耦合电感器 SEPIC 调节器,该调节器基于具有 SPI 接口器件的 TPS92682 双通道控制器。它工作时的输入电压范围为 7V 至 28V,最大输出功率可达 15W。评估模块 (EVM) 可以支持的最大输入功率为 30W。EVM 的恒压通道可以提供的最大输出电压为 30V,可通过 SPI 编程。EVM 的恒流通道可以提供的最大输出电流为 1.7A,可通过 SPI 编程。TPS92682 评估软件包可提供基于计算机的 GUI,使用户能够控制输出电流并监控故障报告功能。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS92682 PSpice Transient Model

SLUM695.ZIP (294 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS92682 Simplis Model

SLUM696.ZIP (1214 KB) - SIMPLIS Model
计算工具

SLUC689 TPS92682-Q1 CV 1-Phase Boost Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
汽车 LED 驱动器
TPS92682-Q1 具有 SPI 的双通道恒压恒流控制器
计算工具

SLUC690 TPS92682-Q1 CV BOOST 2-Phase Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
汽车 LED 驱动器
TPS92682-Q1 具有 SPI 的双通道恒压恒流控制器
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
TIDA-050029 — TIDA-050029

此参考设计展示了用于汽车前方照明应用的 TPS92682-Q1 双通道 LED 控制器,具有远光 (HB) 和近光 (LB)、日间行车灯 (DRL) 和位置 (POS) 灯功能。此设计使用一个 TPS92682-Q1 器件实现单级电源解决方案,从而借助控制器局域网 (CAN) 接口驱动 HB 和 LB 通道以及 DRL 和 POS 功能。传统实施使用了两个独立的控制器,而该简单设计减少了组件数量并缩小了解决方案尺寸。TPS92682-Q1 器件包括内部和外部 PWM 调光支持以及内置监测功能,不仅能实现更高的灵活性,还便于进行故障检测和保护连续 LED 电流。设计还包含电磁干扰 (EMI) (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050040 — 用于卤素替换的汽车 LED 前照灯驱动器模块参考设计

此参考设计展示了适用于前照灯应用、完全自运行的三通道 LED 驱动器 TPS92682 和 TPS92520。此设计用于替换与汽车车身控制模块兼容的低成本卤素前照灯模块。三个 LED 通道可驱动远光灯/近光灯、转向灯、日间行车灯和位置标志灯。此设计将一个 TPS92682 双通道控制器用作恒压升压转换器和恒流 SEPIC 转换器。它还将通过升压转换器供电的 TPS92520 用于两个同步整流的恒流降压转换器。该电路板使用接地片设计,可包含功率级,从而符合 EMI 标准(包括 CISPR 25 5 类传导标准)。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050030 — TIDA-050030

本参考设计详细介绍了在电压调节模式中使用交错式升压为四个同步降压通道供电的前照灯 ECU。本设计还能实现矩阵式前照灯控制,可安装在散热器上,并在封闭条件下模拟汽车前照灯 ECU。TPS92682-Q1 是一款采用电压调节模式的两相交错式升压控制器,输出功率可达 130W。升压式输出驱动两个 TPS92520-Q1 双通道同步降压驱动器,可为四个降压通道提供 120W 的总输出。本设计可安装在散热器上,并在封闭条件下模拟汽车前照灯 ECU。MSP432 处理器通过 SPI 接口控制 TPS92682-Q1 和两个 TPS92520-Q1 器件。MSP432 通过 CAN 与主站通信,也通过 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HTSSOP (DAP) 32 查看选项
VQFN (RHB) 32 查看选项
VQFNP (RHM) 32 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频