TPS92662-Q1 适用于汽车前照灯系统的高亮度 LED 矩阵管理器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS92662-Q1 (正在供货)

适用于汽车前照灯系统的高亮度 LED 矩阵管理器

适用于汽车前照灯系统的高亮度 LED 矩阵管理器 - TPS92662-Q1
 

More Information

Full data sheet and other information are available. Request now

描述

TPS92662-Q1 LED 矩阵管理器器件通过提供单个像素级 LED 控制来实现完全动态的自适应照明解决方案。

该器件的 3 个串联集成开关各有 4 个子灯串,可绕过单个 LED。借助单个子灯串,器件可接受单个或多个电流源,同时最多可并联 4 个开关以绕过高电流 LED。

该器件包含一个多点通用异步收发传输器 (UART) 串行接口,主微控制器通过该接口进行控制和管理。串行接口支持使用 CAN 收发器,适用于更可靠稳健的物理层。I2C 通信接口用于从存储系统校准数据的外部 EEPROM 读取数据或向其中写入数据。

带有两个多路复用输入的板载 8 位 ADC 可用于系统温度补偿,如分级和编码。

在接地上方最多浮动 69V 的内部电荷泵轨可提供 LED 旁路开关栅极驱动电源。旁路开关的低电阻 (RDS(on)) 可最大程度地减少传导损耗和功耗。

可以针对系列中的每个单独 LED 对相移和脉宽进行编程。PWM 频率可通过内部寄存器来调节,且多个器件可以同步进行。此外,在 PWM 调光操作过程中,开关转换有一个可编程的压摆率限制来缓解 EMI 问题。

该器件 支持 通过可编程阈值实施开路 LED 保护,以及通过串行接口完成开路和短路 LED 故障报告。

特性

  • 符合 AEC-Q100 的汽车标准 应用
    • 等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度
    • 器件 HBM 分类等级 H1C
    • 器件 CDM 分类等级 C5
  • 输入电压范围:4.5V 至 60V
  • 12 个集成旁路开关
    • 3 个串联开关各有 4 个子灯串
    • 20V 最大跨开关电压
    • 62V 最大开关到接地电压
  • 多点 UART 通信接口
    • 多达 31 个可寻址器件
  • 与 CAN 物理层兼容
    • 电缆线束中最少导线数
  • 带 2 个多路复用输入的 8 位 ADC
  • 晶体振荡器驱动器
  • 外部 EEPROM I2C 接口
  • 可编程 10 位 PWM 调光
    • 单个相移和脉宽
    • 器件到器件同步
  • LED 开路/短路检测和保护

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 汽车LED驱动器

 
Topology
Channels (#)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Operating Temperature Range (C)
Features
Applications
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Rating
TPS92662-Q1 TPS92663-Q1
Floating Switch     Floating Switch    
12     6    
4.5     4.5    
60     60    
0     0    
62     62    
-40 to 125     -40 to 125    
Fault Detection
Fault Diagnostic
Hybrid Dimming/Phase Shift
I2C Control
Integrated Switch
LED Open Detection
LED Shorted Detection
Precision Dimming Control
Synchronization Pin
Temperature Compensation    
Fault Detection
Fault Diagnostic
Hybrid Dimming/Phase Shift
Integrated Switch
LED Open Detection
LED Shorted Detection
Precision Dimming Control
Synchronization Pin
Temperature Compensation    
Adaptive Headlamp
Daytime Running
Headlamp
Stop/Tail
Turn    
Adaptive Headlamp
Daytime Running
Headlamp
Stop/Tail
Turn    
HTQFP | 48     HTSSOP | 24    
48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9 (HTQFP | 48)     24HTSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8 (HTSSOP | 24)    
Automotive     Automotive    

特色工具和软件