可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相似
TPS92638-Q1
- 符合汽车类应用 要求
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
- 提供功能安全
- 可帮助进行功能安全系统设计的可用文档
- 具有模拟和 PWM 调光功能的 8 通道 LED 驱动器
- 宽输入电压范围:5V 至 40V
- 由基准电阻器设定的可调恒定输出电流
- 最大电流:每通道 70mA
- 最大电流:并行工作模式下为 560mA
- 精度:每通道 ±3%
- 精度:每个器件 ±4%
- PWM 调光输入 (PWM)
- 开/关延时:25µs(典型值),45µs(最大值)
- 4 组 PWM 调光功能,可控制 8 个通道
- 通过去毛刺脉冲实现 LED 开路和短路检测
- 用于报告开路、短路和热关断故障的故障引脚,允许并行总线最多连接 15 个器件
- 高温电流折返功能,可防止热关断,具有可编程阈值
- 一个用于停车灯电流设定点的电阻
- 一个用于尾灯电流设定点的电阻
- 工作结温范围:-40°C 至 150°C
- 封装:20 引脚耐热增强型 PWP 封装 (PDSO)
TPS92638-Q1 是一款具有 PWM 调光控制功能的八通道线性 LED 驱动器。其设计非常适合用于将多个 LED 灯串驱动至中等功率范围。
该器件可驱动多达八个灯串,每个灯串上可有一到三个 LED,每个通道的总电流高达 70mA。可通过将多个输出并行以提供高达 560mA 的驱动电流。
在多灯串 应用中,该器件的优势在于支持 LED 灯串进行共阴极连接。因此,对于具有低端电流感应功能的系统而言,只需要一条回线即可,而无需为每个 LED 灯串配一条回线。
该器件具有在高电流和低电流之间切换 LED 电流的能力,适用于停车灯和尾灯 应用。可通过两个基准电阻为每个输出设置这两种 LED 电流电平。
该器件包含温度监控器,可在集成电路 (IC) 结温超过温度阈值时降低 LED 驱动电流。温度阈值可通过外部电阻进行编程。将 TEMP 引脚接地面可禁用热电流监视功能。可在出厂程序中选择将结温以模拟电压的形式输出。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS92638EVM — TPS92638 八通道线性 LED 驱动器 EVM
Texas Instruments TPS92638 evaluation module contains a TPS92638 integrated circuit (IC), supporting passive components and three OSRAM LEDs in series per channel, the EVM includes 8 channels. The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS92638 in a typical LED application.
TPS92638STAEVM — 具有连续转向动画显示功能、符合 EMC 标准的汽车 LED 尾灯评估模块
TPS92638-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-01348 — 适用于汽车 LED 照明系统的 CISPR 25 5 类 7.5W 额定功率尾灯参考设计
TIDA-01007 — 具有连续转向动画显示、符合 EMC 标准的汽车 LED 尾灯参考设计
TIDA-00846 — 汽车类高侧调光后灯参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。