TPS92613-Q1
- 符合面向汽车 应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 提供功能安全
- 可帮助创建功能安全系统设计的文档
- 宽输入电压范围:4.5V 至 40V
- 低静态电流和低故障模式电流:典型值 200µA
- 单路高精度电流调节:
- 在整个结温范围内精度为 ±4.6%
- 可通过外部感应电阻器调节的恒定电流
- 高达 600mA 的最大电流
- 通过输入 PWM 占空比进行亮度控制
- 与外部电阻器实现热共享
- 低压降电压(包含感应电阻器压降):
- 最大压降:10mA 时为 150mV
- 最大压降:70mA 时为 400mV
- 最大压降:150mA 时为 700mV
- 最大压降:300mA 时为 1.3V
- 诊断和保护:
- 具有自动恢复功能的 LED 开路与短路检测
- 在低压降运行情况下支持诊断并具有可调阈值
- 多达 15 个器件的故障总线,可配置为“连带失效”或“仅关闭失效的通道”(N-1)
- 热关断
- 工作结温范围:–40°C 至 +150°C
随着 LED 在汽车 应用中广泛使用,简单的 LED 驱动器越来越受欢迎。与分立式解决方案相比,低成本单片解决方案可降低系统级组件数量,并显著提高电流精度和可靠性。
TPS92613-Q1 器件是一款单通道、高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。这是一种简单而巧妙的解决方案,能够为单个 LED 灯串提供恒定电流,并具有全面的 LED 诊断功能。“连带失效”功能可与其他 LED 驱动器(如 TPS9261x-Q1、TPS9263x-Q1 和 TPS92830-Q1 器件)一起工作,从而满足不同的要求。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS92613-Q1 汽车单通道 LED 驱动器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 6月 1日 |
应用手册 | Discrete Fault Detection Circuit for the TPS9261x-Q1 | PDF | HTML | 2022年 9月 27日 | |||
白皮书 | Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK | 2020年 6月 9日 | ||||
白皮书 | Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN | 2020年 6月 9日 | ||||
白皮书 | 简化汽车和工业中的功能性安全认证 | 英语版 | 2020年 6月 9日 | |||
用户指南 | TPS92613-Q1 Evaluation Module (Rev. A) | 2020年 4月 29日 | ||||
应用手册 | TPS92613-Q1 Typical Application to Achieve High Immunity to BCI (Bulk Current In | 2020年 3月 25日 | ||||
功能安全信息 | TPS92613-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2020年 1月 2日 | ||||
技术文章 | Hit the brakes on discrete LED circuit designs | PDF | HTML | 2019年 5月 29日 | |||
白皮书 | LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) | 2018年 3月 27日 | ||||
选择指南 | 汽车外部照明应用的LED驱动器 | 2018年 3月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS92613EVM — TPS92613-Q1 单通道 LED 驱动器评估模块
TPS92613-Q1 评估模块 (EVM) 可帮助设计者评估用于汽车照明应用的单通道线性 LED 驱动器 TPS92613-Q1 的运行情况和性能。它可通过 PWM 调光实现精密电流调节。它还具有全面的 LED 灯串开路和 LED GND 短路检测功能,并可自动恢复。
用户指南: PDF
仿真模型
TPS92613 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLVMCP5B.ZIP (164 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TO-263 (NDR) | 7 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。