主页 电源管理 LED 驱动器 汽车 LED 驱动器

TPS92515-Q1

正在供货

具有集成 NFET 和电流校准功能的 42V 汽车类 2A 分流 PWM 可调光 LED 驱动器

产品详情

Number of channels 1 Topology Buck Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 42 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 39 Iout (max) (A) 2 Iq (typ) (mA) 1 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Integrated Switch, Precision Dimming Control, Thermal shutdown
Number of channels 1 Topology Buck Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 42 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 39 Iout (max) (A) 2 Iq (typ) (mA) 1 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Integrated Switch, Precision Dimming Control, Thermal shutdown
HVSSOP (DGQ) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 符合 AEC-Q100 1 级标准
  • 集成 290mΩ(典型值)内部 N 沟道场效应晶体管 (FET)
  • 输入电压范围:
    • TPS92515x:5.5V 至 42V
    • TPS92515HVx:5.5V 至 65V
    • 启动后工作电压低至 5.15V
  • 低偏移高侧峰值电流比较器
  • 高达 2A 的恒定平均电流
  • 固有逐周期电流限制
  • 多种调光方法
    • 10,000:1 分流脉宽调制 (PWM) 调光范围
    • 1000:1 PWM 调光范围
    • 200:1 模拟调光范围
  • 简单的恒定关断时间控制
    • 无环路补偿
    • 快速瞬态响应
  • 散热增强型 HVSSOP 封装
  • 集成热保护

应用

  • 汽车照明:LED 开关矩阵 AFS 头灯,DRL,远光灯/近光灯,雾灯,尾灯,转向信号灯,轮廓灯,售后市场
  • 工业照明:工厂自动化、飞行时间 (TOF)、电器、零售照明、机器视觉检测、紧急出口和/或安全照明、医用照明、舞台和场地照明
  • 农业、航海和重工业照明
  • 高对比度分流 FET 调光

  • 符合 AEC-Q100 1 级标准
  • 集成 290mΩ(典型值)内部 N 沟道场效应晶体管 (FET)
  • 输入电压范围:
    • TPS92515x:5.5V 至 42V
    • TPS92515HVx:5.5V 至 65V
    • 启动后工作电压低至 5.15V
  • 低偏移高侧峰值电流比较器
  • 高达 2A 的恒定平均电流
  • 固有逐周期电流限制
  • 多种调光方法
    • 10,000:1 分流脉宽调制 (PWM) 调光范围
    • 1000:1 PWM 调光范围
    • 200:1 模拟调光范围
  • 简单的恒定关断时间控制
    • 无环路补偿
    • 快速瞬态响应
  • 散热增强型 HVSSOP 封装
  • 集成热保护

应用

  • 汽车照明:LED 开关矩阵 AFS 头灯,DRL,远光灯/近光灯,雾灯,尾灯,转向信号灯,轮廓灯,售后市场
  • 工业照明:工厂自动化、飞行时间 (TOF)、电器、零售照明、机器视觉检测、紧急出口和/或安全照明、医用照明、舞台和场地照明
  • 农业、航海和重工业照明
  • 高对比度分流 FET 调光

TPS92515 系列器件是集成了低电阻 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的紧凑型单片开关稳压器。该系列器件适用于 注重 高效率、高带宽、PWM 和/或模拟调光以及小尺寸的高亮度 LED 照明应用。

该稳压器利用恒定关断时间和峰值电流控制功能来运行。工作原理十分简单:在基于输出电压的一段关断时间后,即开始导通时间。达到电感峰值电流阈值后,导通时间立即结束。TPS92515 器件可配置为在分流 FET 调光周期的导通和关断时间内保持恒定的纹波峰峰值。这非常适合在整个分流 FET 调光范围内保持线性响应。

稳态精度是在低偏移高侧比较器的支持下得到保证。可单独使用模拟或 PWM 调光技术来调制 LED 电流,也可同时使用这两种技术来调制 LED 电流。其他 特性 包括欠压闭锁 (UVLO)、宽输入电压操作、固有 LED 开路操作和热关断功能,其工作温度范围较宽。

TPS92515 和 TPS92515-Q1 器件的工作输入电压范围高达 42V。TPS92515HV 和 TPS92515HV-Q1 提供输入范围高达 65V 的高电压选项。所有器件均采用散热增强型 10 引脚 HVSSOP 封装。

TPS92515 系列器件是集成了低电阻 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的紧凑型单片开关稳压器。该系列器件适用于 注重 高效率、高带宽、PWM 和/或模拟调光以及小尺寸的高亮度 LED 照明应用。

该稳压器利用恒定关断时间和峰值电流控制功能来运行。工作原理十分简单:在基于输出电压的一段关断时间后,即开始导通时间。达到电感峰值电流阈值后,导通时间立即结束。TPS92515 器件可配置为在分流 FET 调光周期的导通和关断时间内保持恒定的纹波峰峰值。这非常适合在整个分流 FET 调光范围内保持线性响应。

稳态精度是在低偏移高侧比较器的支持下得到保证。可单独使用模拟或 PWM 调光技术来调制 LED 电流,也可同时使用这两种技术来调制 LED 电流。其他 特性 包括欠压闭锁 (UVLO)、宽输入电压操作、固有 LED 开路操作和热关断功能,其工作温度范围较宽。

TPS92515 和 TPS92515-Q1 器件的工作输入电压范围高达 42V。TPS92515HV 和 TPS92515HV-Q1 提供输入范围高达 65V 的高电压选项。所有器件均采用散热增强型 10 引脚 HVSSOP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS92515x 集成有 N 沟道 FET、 高侧电流感测和分流 FET PWM 调光功能的 2A 降压 LED 驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 11月 22日
应用手册 汽车前照灯选择指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS92515HVEVM-749 — TPS92515HV-Q1 降压 LED 驱动器评估板

TPS92515HVEVM-749 是经全面组装和测试的 LED 驱动器。可将其用于为单串串联 LED 供电。可以使用该 EVM 测试各种调光配置:模拟调光、PWM 调光、分流 FET 调光。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS92515 PSpice Transient Model

SLUM524.ZIP (44 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS92515 TINA-TI Reference Design

SLUM554.TSC (54 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS92515 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM553.ZIP (48 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

SLUC613 TPS92515 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
照明 LED 驱动器
TPS92515 具有集成 NFET、高侧电流检测和分流 PWM 调光功能的 42V 2A LED 驱动器 TPS92515HV 具有集成 NFET、高侧电流检测和分流 PWM 调光功能的 65V 2A LED 驱动器
汽车 LED 驱动器
TPS92515-Q1 具有集成 NFET 和电流校准功能的 42V 汽车类 2A 分流 PWM 可调光 LED 驱动器 TPS92515HV-Q1 具有集成 NFET 和电流校准功能的 65V 汽车类 2A 分流 PWM 可调光 LED 驱动器
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
PMP15004 — 具有模拟和 PWM 调光功能的 7.5W、1.25A 汽车类降压 LED 驱动器参考设计

此参考设计展示了一种小型 LED 驱动器 (TPS92515HV-Q1),该驱动器经过优化,可驱动雾灯设计中的两个 LED。降压拓扑的实现方式为直连到电池的单级 LED 驱动器,是一种简单而具有成本效益的照明解决方案。增添的设计灵活性包括模拟和 PWM 调光支持,以及逐个周期的电流限制和集成式热关机保护。包含 EMI 滤波,旨在满足 CISPR-25 3 类传导要求。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20487 — 适用于汽车照明的集成开关 LED 降压稳压器参考设计

PMP20487 是一款迟滞降压转换器参考设计,采用 9V 至 16V 的输入电压以最高 1A 的电流驱动 LED。此设计使用具有 1μs 恒定关断时间的 TPS92515-Q1 降压 LED 驱动器。特性包括集成 N 沟道 FET、高侧电流检测和分流 FET PWM 调光功能。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HVSSOP (DGQ) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频