主页 电源管理 LED 驱动器 照明 LED 驱动器

TPS92513HV

正在供货

65V 1.5A 模拟电流可调降压 LED 驱动器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
全新 TPS922053 正在供货 具有电感式快速调光和扩频功能的 65V、2A 降压 LED 驱动器 New device with inductive fast dimming and spread spectrum

产品详情

Input voltage type DC/DC Topology Buck Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 60 Vout (max) (V) 58 Vout (min) (V) 0.2 Iout (max) (A) 1.5 Iq (typ) (mA) 0.337 Features Over Current Protection, Over Temperature Protection Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Analog, PWM Number of channels 1 Rating Catalog
Input voltage type DC/DC Topology Buck Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 60 Vout (max) (V) 58 Vout (min) (V) 0.2 Iout (max) (A) 1.5 Iq (typ) (mA) 0.337 Features Over Current Protection, Over Temperature Protection Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Analog, PWM Number of channels 1 Rating Catalog
HVSSOP (DGQ) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 集成型 220mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 4.5V 至 42V 输入电压范围
    (TPS92513HV 为 4.5V 至 60V)
  • 0V 至 300mV 可调基准电压
  • ±5% LED 电流精度
  • 100kHz 至 2MHz 开关频率范围
  • 专用脉宽调制 (PWM) 调光输入
  • 可调节欠压闭锁
  • 过流保护
  • 过热保护
  • MSOP-10 封装,采用 PowerPAD

应用范围

  • 街道照明
  • 紧急/出口照明
  • 一般工业和商业用照明
  • 零售照明
  • 电器照明
  • 运输照明
  • 立体发光字
  • 光条

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 集成型 220mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 4.5V 至 42V 输入电压范围
    (TPS92513HV 为 4.5V 至 60V)
  • 0V 至 300mV 可调基准电压
  • ±5% LED 电流精度
  • 100kHz 至 2MHz 开关频率范围
  • 专用脉宽调制 (PWM) 调光输入
  • 可调节欠压闭锁
  • 过流保护
  • 过热保护
  • MSOP-10 封装,采用 PowerPAD

应用范围

  • 街道照明
  • 紧急/出口照明
  • 一般工业和商业用照明
  • 零售照明
  • 电器照明
  • 运输照明
  • 立体发光字
  • 光条

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS92513/HV 为 1.5A 降压电流稳压器,其集成有 MOSFET,用于驱动高电流 LED。 这两款 LED 驱动器的输入电压上限分别为 42V 和 60V (HV),并且可在峰值电流模式控制下以用户选择的固定频率工作,同时可提供出色的线路和负载调节性能。

TPS92513/HV LED 驱动器特有分别用于模拟调光和脉宽调制 (PWM) 调光的独立输入,并且不会影响到亮度控制,对比度分别高达 10:1 和 100:1 以上。 PWM 输入符合低压逻辑标准,可轻松连接各类微控制器。 通过 IADJ 输入,可使用 0V 至 1.8V 的外部信号在 0V 至 300mV 范围内调整模拟 LED 电流设定值。

对于使用两个或两个以上 TPS92513/HV LED 驱动器的多灯串应用,可通过外部时钟来过驱动内部振荡器,以确保所有转换器工作在同一频率下,从而降低出现拍频的几率并简化系统电磁干扰 (EMI) 滤波设计。 该器件具有一个带滞后功能的可调节输入欠压闭锁 (UVLO) 引脚,可根据具体的电源电压条件灵活设置起始/停止电压。

TPS92513 具有逐周期过流保护和热关断保护。 该器件采用 10 引脚 HVSSOP PowerPAD™ 封装。

TPS92513/HV 为 1.5A 降压电流稳压器,其集成有 MOSFET,用于驱动高电流 LED。 这两款 LED 驱动器的输入电压上限分别为 42V 和 60V (HV),并且可在峰值电流模式控制下以用户选择的固定频率工作,同时可提供出色的线路和负载调节性能。

TPS92513/HV LED 驱动器特有分别用于模拟调光和脉宽调制 (PWM) 调光的独立输入,并且不会影响到亮度控制,对比度分别高达 10:1 和 100:1 以上。 PWM 输入符合低压逻辑标准,可轻松连接各类微控制器。 通过 IADJ 输入,可使用 0V 至 1.8V 的外部信号在 0V 至 300mV 范围内调整模拟 LED 电流设定值。

对于使用两个或两个以上 TPS92513/HV LED 驱动器的多灯串应用,可通过外部时钟来过驱动内部振荡器,以确保所有转换器工作在同一频率下,从而降低出现拍频的几率并简化系统电磁干扰 (EMI) 滤波设计。 该器件具有一个带滞后功能的可调节输入欠压闭锁 (UVLO) 引脚,可根据具体的电源电压条件灵活设置起始/停止电压。

TPS92513 具有逐周期过流保护和热关断保护。 该器件采用 10 引脚 HVSSOP PowerPAD™ 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS92513 具有集成模拟电流调节功能的 1.5A 降压发光二极管 (LED) 驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2015年 7月 6日
技术文章 Driving LEDs in battery-powered portable projectors PDF | HTML 2015年 8月 25日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TPS92513HV PSpice Transient Model

SLVMAU7.ZIP (95 KB) - PSpice Model
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
TIDA-01096 — 支持蓝牙智能连接的高效可调白光 LED 直流/直流驱动器参考设计

本参考设计是一款经过测试、适用于白色可调 LED 灯具的直流/直流 LED 驱动器。该设计基于无线 SoC 平台而构建,借助任何 BLE 智能设备,它可实现亮度调节(调光)和相关色温 (CCT) 控制功能。白色可调灯具可模拟日光条件。利用单独的暖白光和冷白光 LED 灯串,该设计可调节 CCT,有助于实现恰如其分的昼夜模拟。得益于模拟方法和 PWM 方法,TIDA-01096 可在超过 1:50 至 1:500 的范围内提供高效的直流/直流转换并且支持调光和色温控制。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HVSSOP (DGQ) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频