TPS84A20

正在供货

2.95V 至 17V、10A 同步降压、集成式电源解决方案

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
全新 TPSM843A22 正在供货 具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 12A 同步 SWIFT™ 降压电源模块 Smaller solution size and higher efficiency

产品详情

Iout (max) (A) 10 Vin (max) (V) 17
Iout (max) (A) 10 Vin (max) (V) 17
B3QFN (RVQ) 42 100 mm² 10 x 10
  • 完整的集成式电源解决方案可实现
    小尺寸和扁平设计
  • 10mm × 10mm × 4.3mm 封装
  • 效率最高可达 95%
  • Eco-mode™/轻负载效率 (LLE)
  • 宽输出电压调节范围为
    0.6V 至 5.5V,基准精度为 1%
  • 支持针对更高电流的并行运行
  • 可选分离电源轨可实现低至 2.95V 的
    输入电压
  • 可调节的开关频率范围
    (200kHz 至 1.2MHz)
  • 与外部时钟同步
  • 提供 180° 异相位时钟信号
  • 可调慢速启动
  • 输出电压排序/跟踪
  • 电源正常输出
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 过流和过热保护
  • 预偏置输出启动
  • 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 增强的散热性能:13.3°C/W
  • 符合 EN55022 B 类辐射标准
  • 完整的集成式电源解决方案可实现
    小尺寸和扁平设计
  • 10mm × 10mm × 4.3mm 封装
  • 效率最高可达 95%
  • Eco-mode™/轻负载效率 (LLE)
  • 宽输出电压调节范围为
    0.6V 至 5.5V,基准精度为 1%
  • 支持针对更高电流的并行运行
  • 可选分离电源轨可实现低至 2.95V 的
    输入电压
  • 可调节的开关频率范围
    (200kHz 至 1.2MHz)
  • 与外部时钟同步
  • 提供 180° 异相位时钟信号
  • 可调慢速启动
  • 输出电压排序/跟踪
  • 电源正常输出
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 过流和过热保护
  • 预偏置输出启动
  • 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 增强的散热性能:13.3°C/W
  • 符合 EN55022 B 类辐射标准

TPS84A20 是一个简单易用的集成式电源解决方案,它在一个小外形尺寸的 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 10A 直流/直流转换器、一个电感器以及无源器件。此整体电源解决方案仅需三个外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。

此器件采用 10mm × 10mm × 4.3mm QFN 封装,可轻松焊接到印刷电路板上,并可实现紧凑的负载点设计。可实现超过 95% 的效率,具有热阻为 13.3°C/W 的出色功率耗散能力。TPS84A20 提供离散负载点设计的灵活性和特性集,并且非常适合为广泛的集成电路 (IC) 和系统供电。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的稳健耐用且可靠的电源解决方案。

TPS84A20 是一个简单易用的集成式电源解决方案,它在一个小外形尺寸的 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 10A 直流/直流转换器、一个电感器以及无源器件。此整体电源解决方案仅需三个外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。

此器件采用 10mm × 10mm × 4.3mm QFN 封装,可轻松焊接到印刷电路板上,并可实现紧凑的负载点设计。可实现超过 95% 的效率,具有热阻为 13.3°C/W 的出色功率耗散能力。TPS84A20 提供离散负载点设计的灵活性和特性集,并且非常适合为广泛的集成电路 (IC) 和系统供电。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的稳健耐用且可靠的电源解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
LMZ31710 正在供货 具有均流功能、采用 10x10x4.3mm QFN 封装的 2.95V 至 17V、10A 降压电源模块 Offers same functionality with current sharing.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS84A20 2.95V 至 17V 输入、10A 同步降压集成式电源解决方案 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 6月 19日
应用手册 Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. C) 2020年 3月 5日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 TPS84A20 Parallel Operation 2013年 2月 21日
应用手册 Powering TPS84k Devices from 3.3 V 2013年 1月 4日
更多文献资料 TPS84k Integrated Power Modules Info Card (Rev. A) 2012年 8月 28日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

参考设计

PMP8610 — 针对 Arria V 的电源参考设计

Power Solution Reference Design for Arria V FPGA from Altera.  This solution uses integrated inductor modules for ease of use to help design power solution for Arria V FPGA from Altera.  This design incorporate sequencing need for the PFGA as well.

Special Note

Go to the TPS84 to LMZ3 part number (...)

测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9335 — 面向 Xilinx Zynq FPGA 应用的多输出、多路降压 20W 电源参考设计

PMP9335 专为使用 TPS84A20 和 TPS84320 的 Xilinx Zynq FPGA 应用而设计。此设计使用外部计时器将开关频率同步到 300 kHz。它还采用受控的加电和断电序列。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
B3QFN (RVQ) 42 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频