TPS82740A

正在供货

具有 360nA Iq 的 200mA 降压转换器模块

产品详情

Iout (max) (A) 0.2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 2.5 Vout (min) (V) 1.8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck, Synchronous Buck Features Dynamic Voltage Scaling, EMI Tested, Enable, Integrated Switch, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Overcurrent protection Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (max) (Hz) 1700000 Switching frequency (min) (Hz) 700000
Iout (max) (A) 0.2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 2.5 Vout (min) (V) 1.8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck, Synchronous Buck Features Dynamic Voltage Scaling, EMI Tested, Enable, Integrated Switch, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Overcurrent protection Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (max) (Hz) 1700000 Switching frequency (min) (Hz) 700000
uSIP (SIP) 9 7.395 mm² 2.55 x 2.9
  • 360nA 静态电流典型值
  • 10µA 输出电流时的效率高达 90%
  • 引脚可选输出电压,步长 100mV
  • 集成转换率受控负载开关
  • 高达 200mA 输出电流
  • 2.2V 至 5.5V 的输入电压范围 VIN
  • 射频 (RF) 友好型 DCS-Control
  • 低输出电压纹波
  • 自动转换至无纹波 100% 模式
  • VOUT 和 LOAD 上的放电功能
  • 高度不到 1.1mm 的解决方案
  • 总体解决方案尺寸 < 6.7mm2
  • 小型 2.3mm x 2.9mm MicroSIP 封装

应用范围

  • 低功耗 (Low Energy),消费类电子产品用射频 (RF4CE),短距低功耗通信协议 (Zigbee)
  • 可穿戴电子产品
  • 能量采集

  • 360nA 静态电流典型值
  • 10µA 输出电流时的效率高达 90%
  • 引脚可选输出电压,步长 100mV
  • 集成转换率受控负载开关
  • 高达 200mA 输出电流
  • 2.2V 至 5.5V 的输入电压范围 VIN
  • 射频 (RF) 友好型 DCS-Control
  • 低输出电压纹波
  • 自动转换至无纹波 100% 模式
  • VOUT 和 LOAD 上的放电功能
  • 高度不到 1.1mm 的解决方案
  • 总体解决方案尺寸 < 6.7mm2
  • 小型 2.3mm x 2.9mm MicroSIP 封装

应用范围

  • 低功耗 (Low Energy),消费类电子产品用射频 (RF4CE),短距低功耗通信协议 (Zigbee)
  • 可穿戴电子产品
  • 能量采集

TPS82740 是业界第一款降压转换器模块,此模块特有典型值为 360nA 的静态流耗。 它是一款用于超低功率应用的完整 MicroSIPTM 直流/直流降压电源解决方案。 此模块包括开关稳压器、电感器和输入/输出电容器。 将所有需要的无源组件集成在一起可实现仅为 6.7mm2 的微型解决方案尺寸。

这款全新的基于 DCS-Control 的器件将轻负载效率范围拓展至 10µA 负载电流以下。 它支持高达 200mA 的输出电流。

此器件由可再充电锂离子电池,锂化学电池(例如锂亚硫酰氯 (Li-SOC12),锂锰电池 (Li-MnO2))和两节或三节碱性电池供电运行。 输入电压范围高达 5.5V,也可实现由 1 个 USB 端口和薄膜太阳能模块供电运行。

用户可通过三个电压选择引脚 (VSEL) 在 1.8V 至 2.5V (TPS82740A) 和 2.6V 至 3.3V (TPS82740B) 的范围内以 100mV 的步长选择输出电压。 TPS82740 特有低输出电压纹波和低噪声。 一旦电池电压接近输出电压(接近 100% 占空比),此器件进入无纹波 100% 模式运行,以防止增加输出电压纹波。 在这个情况下,此器件停止开关,并且输出被连接至输入电压。

集成的转换率受控负载开关(具有 0.6Ω 的导通电阻典型值)将已选输出电压配送至一个临时使用的子系统。

TPS82740 采用小型 9 焊锡凸点 6.7mm2 MicroSiPTM 封装。

TPS82740 是业界第一款降压转换器模块,此模块特有典型值为 360nA 的静态流耗。 它是一款用于超低功率应用的完整 MicroSIPTM 直流/直流降压电源解决方案。 此模块包括开关稳压器、电感器和输入/输出电容器。 将所有需要的无源组件集成在一起可实现仅为 6.7mm2 的微型解决方案尺寸。

这款全新的基于 DCS-Control 的器件将轻负载效率范围拓展至 10µA 负载电流以下。 它支持高达 200mA 的输出电流。

此器件由可再充电锂离子电池,锂化学电池(例如锂亚硫酰氯 (Li-SOC12),锂锰电池 (Li-MnO2))和两节或三节碱性电池供电运行。 输入电压范围高达 5.5V,也可实现由 1 个 USB 端口和薄膜太阳能模块供电运行。

用户可通过三个电压选择引脚 (VSEL) 在 1.8V 至 2.5V (TPS82740A) 和 2.6V 至 3.3V (TPS82740B) 的范围内以 100mV 的步长选择输出电压。 TPS82740 特有低输出电压纹波和低噪声。 一旦电池电压接近输出电压(接近 100% 占空比),此器件进入无纹波 100% 模式运行,以防止增加输出电压纹波。 在这个情况下,此器件停止开关,并且输出被连接至输入电压。

集成的转换率受控负载开关(具有 0.6Ω 的导通电阻典型值)将已选输出电压配送至一个临时使用的子系统。

TPS82740 采用小型 9 焊锡凸点 6.7mm2 MicroSiPTM 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS82695 正在供货 500mA、高效 MicroSiP™ 降压转换器(截面 <1mm)Vout=2.5V Check out the TPS82695 for a module with higher output current.
TPS82698 正在供货 700mA、高效 MicroSiP™ 降压转换器(外形 <1mm) Check out the TPS82698 for a module with higher output current.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS82740x 360nA IQ MicroSIPTM 降压转换器模块,用于低功率应用 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2014年 8月 20日
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 8日
用户指南 Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 16日
白皮书 Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies 2019年 10月 14日
模拟设计期刊 Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
白皮书 SiP Power Modules White Paper 2016年 1月 26日
模拟设计期刊 了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 英语版 2015年 11月 16日
EVM 用户指南 TPS82740xSIPEVM-617 User's Guide 2014年 6月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS82740AEVM-617 — 用于 TPS82740ASIP 超低静态电流、完全集成低噪声降压转换器的评估模块

TPS82740AEVM-617 用于帮助用户轻松评估和测试完全集成的 TPS82740A 电源模块的操作和功能。EVM 可将 2.2V 到 5.5V 的输入电压转换为电流最大为 300mA 时的 1.8V 和 2.5V 之间的调节输出电压。TPS62740ASIP 还包括集成负载开关和电源正常输出。TPS82740A 具有 360nA 的超低静态电流。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS82740A PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. C)

SLVMAB2C.ZIP (127 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS82740A TINA-TI Startup Reference Design (Rev. A)

SLVMAI1A.TSC (122 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS82740A TINA-TI Steady State Reference Design (Rev. A)

SLVMAI2A.TSC (128 KB) - TINA-TI Reference Design
参考设计

TIDA-010055 — TIDA-010055

该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
uSIP (SIP) 9 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频